(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型DCダイヤフラムポンプ DSAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型DCダイヤフラムポンプ DSAシリーズ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
9,173円
税込単価
10,090円

【特長】・吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自吸式
  • 口径(mm):
    φ4×8
  • サイズ(mm):
    φ27×61.8(突起部含まず)
  • 重量(g):
    60
  • 内容量:
    1個

型番

2-9573-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
定格圧力(MPa)
排出空気量(l/min)
詳細タイプ
メーカー商品名
メーカー型番
電圧(V)
真空到達度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-9573-01

-
0.090以上
1.3
EPDM空気用
DCダイヤフラムポンプDSA-2F-12
DSA-2F-12
12
-40(KPa以上)
1個

1個

9,173( 10,090円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型DCダイヤフラムポンプ DSAシリーズの型番2-9573-01のページです。
型番2-9573-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型DCダイヤフラムポンプ DSAシリーズ

小型DCダイヤフラムポンプ DSAシリーズ

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)

      KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製

      KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製

        KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ アクリル製

        KUK 高圧用ダイヤフラム式定量ポンプ アクリル製

          KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 最大吐出圧 0.5MPa

          KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 最大吐出圧 0.5MPa

            小型圧力ダイヤフラムポンプ 吐出量(l/min) 2.6、14

            小型圧力ダイヤフラムポンプ 吐出量(l/min) 2.6、14

              メーカー アズワン アズワン 共立機巧 共立機巧 共立機巧 アズワン
              通常価格 9,173円 198,865円 128,062円 104,122円 117,412円 30,874円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
              商品タイプ 自吸式 手動式 ドライ式 電動式 ドライ式 自吸式
              口径(mm) φ4×8 UNF1/4-28、内径4・外径6(出荷時チューブ同梱) - - - -
              サイズ(mm) φ27×61.8(突起部含まず) 149×93×145 - - - -
              重量(g) 60 900 - - - -
              内容量 1個 1台 - - - 1台

              小型DCダイヤフラムポンプ DSAシリーズのレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

              高評価レビュー

              装置に使用
              評価 5.0満足度:5.02020/09/25
              他の類似品と比較をして、値段が安かったことが決め手となり、この商品を購入しました。装置の試作機を製作する際に装置の一部に使用しました。使用していて特に気になる点はなく、想定していたとおりに使用できました。

              もっと読む 閉じる

              2が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              装置に使用
              評価 5.0満足度:5.02020/09/25
              他の類似品と比較をして、値段が安かったことが決め手となり、この商品を購入しました。装置の試作機を製作する際に装置の一部に使用しました。使用していて特に気になる点はなく、想定していたとおりに使用できました。

              もっと読む 閉じる

              2が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              製品組込み用
              評価 5.0満足度:5.02020/06/15
              ☆☆☆☆☆☆他社よりも安く、早い納品で良かったです。☆☆☆☆☆☆

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました