(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジルコニアボール(トレセラム(R))

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジルコニアボール(トレセラム(R))

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
25,324円 ~ 68,400円  特別価格 
税込価格
27,856円 ~ 75,240円  特別価格 

【特長】・トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウム...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポットミル
  • 仕様:
    トレセラムR
  • 硬度:
    HV1150-1200
  • 化学組成:
    ZrO2 (含HfO2):94.75±0.60wt%、Y2O3:4.90±0.50wt%、Al2O3:0.30±0.10wt%
  • 用途:
    電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料
  • 密度:
    6.0g/mL
  • ヤング率:
    210~220GPa
  • 曲げ強さ(MPa):
    1000MPa
  • 平均結晶粒径(μm):
    0.3~0.4μm
  • 内容量:
    1パック(1kg)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定15件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
メーカー商品名
直径(φmm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ジルコニアボールφ0.1
0.1
1パック(1kg)

1個

68,400円

61,560

( 67,716円 )

1日目

ジルコニアボールφ0.2
0.2
1パック(1kg)

1個

50,811( 55,892円 )

19日目

ジルコニアボールφ0.3
0.3
1パック(1kg)

1個

32,101( 35,311円 )

1日目

ジルコニアボールφ0.4
0.4
1パック(1kg)

1個

30,966円

30,120

( 33,132円 )

10日目

ジルコニアボールφ0.5
0.5
1パック(1kg)

1個

28,783( 31,661円 )

1日目

ジルコニアボールφ0.65
0.65
1パック(1kg)

1個

28,541( 31,395円 )

10日目

ジルコニアボールφ0.8
0.8
1パック(1kg)

1個

28,058( 30,864円 )

8日目

ジルコニアボールφ1
1
1パック(1kg)

1個

27,897( 30,687円 )

1日目

ジルコニアボールφ1.25
1.25
1パック(1kg)

1個

27,640( 30,404円 )

8日目

ジルコニアボールφ1.5
1.5
1パック(1kg)

1個

27,588( 30,347円 )

8日目

ジルコニアボールφ1.75
1.75
1パック(1kg)

1個

27,317( 30,049円 )

8日目

ジルコニアボールφ2.35
2.35
1パック(1kg)

1個

27,253( 29,978円 )

8日目

ジルコニアボールφ2.5
2.5
1パック(1kg)

1個

27,253( 29,978円 )

8日目

ジルコニアボールφ3
3
1パック(1kg)

1個

27,173( 29,890円 )

1日目

ジルコニアボールφ5
5
1パック(1kg)

1個

25,324( 27,856円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。
・コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジルコニアボール(トレセラム(R))

ジルコニアボール(トレセラム(R))

    ジルコニアボール YTZシリーズ

    ジルコニアボール YTZシリーズ

      ジルコニアボール(トレセラム)

      ジルコニアボール(トレセラム)

        ジルコニアボール(トレセラム) 0.1㎜φ

        ジルコニアボール(トレセラム) 0.1㎜φ

          メーカー アズワン ケニス ケニス ケニス
          通常価格 25,324円 17,558円 20,600円 61,564円
          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目~   11日目   11日目  
          商品タイプ ポットミル その他 その他 -
          仕様 トレセラムR - - -
          硬度 HV1150-1200 - - -
          化学組成 ZrO2 (含HfO2):94.75±0.60wt%、Y2O3:4.90±0.50wt%、Al2O3:0.30±0.10wt% - - -
          用途 電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料 - - -

          ジルコニアボール(トレセラム(R))のレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          セラミックス材料として
          評価 5.0満足度:5.02019/10/30
          ジルコニアボール トレセラム(R)をビーズミルに入れて粉砕し、インクや顔料関係のセラミックス材料として使用しています。海外のメーカーのものはビーズの粒の大きさにばらつきがありますが、このトレセラム(R)は、ビーズの粒が均一で硬さも良いです。商品の梱包も問題ありませんでした。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ポットミルカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました