(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空脱泡スターラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空脱泡スターラー

通常価格(税別)
277,113円
税込価格
304,824円

【特長】・ハイパー撹拌子を使って超高粘度液の撹拌が可能です・正転逆転切り替えや...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    真空脱泡装置
  • 回転数(rpm):
    10~600
  • 電源(V):
    100
  • 内寸法(mm):
    260×180×260
  • サイズ(mm):
    300×230×535
  • 使用温度範囲:
    試料温度100℃以下
  • メーカー型番:
    VDS-1N
  • 材質:
    デシケーター部:透明PMMA(アクリル)樹脂、 下部スターラー部:スチール焼付塗装
  • 付属品:
    スリップ防止シート(シリコン製)×1枚、 ハイパー撹拌子(HSB-2)×1個、3P→2P変換アダプター×1個
  • 回転制御:
    正転/逆転切り替え機能及び自動反転機能
  • モーター:
    高トルクブラシレスモーター(60W)
  • 内容量:
    1セット

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-8992-11 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番メーカー型番撹拌可能粘度サイズ(mm)
1-8992-11VDS-1N1~100000cP300×230×535

【仕様】
・回転数:10~600rpm(調節機構付/デジタル表示)
・回転方向制御:正転/逆転切り替え機能及び自動反転機能
・モーター:高トルクブラシレスモーター(60W)
・材質:デシケーター部/透明PMMA(アクリル)樹脂、下部スターラー部/スチール焼付塗装
・使用温度範囲:試料温度100℃以下
・撹拌可能粘度:1~100000cP
・電源:AC100V 50/60Hz
・内寸法:260×180×260mm

【付属品】
・スリップ防止シート(シリコン製)×1枚
・ハイパー撹拌子(HSB-2)×1個

使用方法・使用事例

真空脱泡スターラー 使用例

使用例

 
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-8992-11

1セット

1個

277,113( 304,824円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパー撹拌子を使って超高粘度液の撹拌が可能です
・正転逆転切り替えや、自動反転機能を備えています
・透明アクリル製ですので、内部の観察ができます

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空脱泡スターラー

真空脱泡スターラー

    ウルトラ撹拌機

    ウルトラ撹拌機

      真空脱泡装置 VD

      真空脱泡装置 VD

        強磁力スターラー

        強磁力スターラー

          ハイパー撹拌子

          ハイパー撹拌子

            ジャイアント回転子

            ジャイアント回転子

              電子制御撹拌機 回転数(rpm) 4~2000

              電子制御撹拌機 回転数(rpm) 4~2000

                Fine 強力型スターラー F-205D(回転数 80~1500rpm)

                Fine 強力型スターラー F-205D(回転数 80~1500rpm)

                  スリーワンモータ BLW 回転数(rpm) 5~3000

                  スリーワンモータ BLW 回転数(rpm) 5~3000

                    真空脱泡装置 MVD

                    真空脱泡装置 MVD

                      共通攪拌シール

                      共通攪拌シール

                        ボルテックスミキサー 回転数(rpm) 0~3400

                        ボルテックスミキサー 回転数(rpm) 0~3400

                          PTFE撹拌子クロス型

                          PTFE撹拌子クロス型

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン 柴田科学 アズワン サンプラテック
                            通常価格 277,113円 77,722円 115,047円 95,060円 15,580円 8,751円 324,325円 80,672円 307,166円 108,314円 11,278円 35,530円 460円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   2日目   1日目~   1日目   6日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ 真空脱泡装置 撹拌機 真空脱泡装置 スターラー スターラー 回転子 撹拌機 スターラー 撹拌機 真空脱泡装置 その他 ミキサー 撹拌棒・羽根類
                            回転数(rpm) 10~600 - - - - - - 80~1500 - - - - -
                            電源(V) 100 100 - 100 - - 100 100 単相100 - - - -
                            内寸法(mm) 260×180×260 - - - - - - - - 308×310×308 - - -
                            サイズ(mm) 300×230×535 - - - - - - - - - - - -

                            真空脱泡スターラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました