(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

乾式粉体混合機(ロッキングミキサー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

乾式粉体混合機(ロッキングミキサー)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
686,000円
税込価格
754,600円

【特長】・回転と揺動が個別に可変でき、実験機として最適・回転による拡散混合と揺...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ミキサー
  • 回転数(rpm):
    ~62/~75(可変速)
  • 容量(L):
    10
  • 電源(V):
    100
  • 仕様:
    ロッキングミキサー
  • 本体サイズ(mm):
    280×400×400
  • サイズ(mm):
    φ200×380
  • 容器振動数(rpm):
    ~30/~36(可変速)
  • 内容量:
    1台

型番

2-9546-02 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 本体サイズ(mm):280×400×400
 

■仕様

外板材質SUS304
容器回転数(50/60Hz)~62/~75rpm(可変速)
容器揺動数(50/60Hz)~30/~36rpm(可変速)
容器容量10L
容器サイズφ200×380mm
電源AC100V  50/60Hz  100W
重量本体/約12kg、ステンレス容器/3kg
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
品名
メーカー型番
材質
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-9546-02

乾式粉体混合機RM-10S-3
RM‐10S‐3
ステンレス(SUS304)
本体:約12000、ステンレス容器:3000
1台

1個

686,000( 754,600円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転と揺動が個別に可変でき、実験機として最適
・回転による拡散混合と揺動による移動混合を同時に行なうことで短時間での均一混合が可能です
・容器は容易に着脱でき、多品種混合に適しており、運搬容器・貯蔵容器としても使用できます
・処理量は2~6L程度(7kg以下・嵩比重1以下)で使用可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

乾式粉体混合機(ロッキングミキサー)

乾式粉体混合機(ロッキングミキサー)

    マグネチックスターラー(ツマミタイプ)

    マグネチックスターラー(ツマミタイプ)

      日伸理化 NA-404 ロータリーミキサー

      日伸理化 NA-404 ロータリーミキサー

        スタンドミキサー交換用部品

        スタンドミキサー交換用部品

          ホットプレート&スターラー

          ホットプレート&スターラー

            プラスチックカッテイングミルPLC-2M

            プラスチックカッテイングミルPLC-2M

              スターラー用サポートロッド

              スターラー用サポートロッド

                日伸理化 NA-4X ワンダーシェーカー

                日伸理化 NA-4X ワンダーシェーカー

                  スリーワンモータ BLW 回転数(rpm) 5~3000

                  スリーワンモータ BLW 回転数(rpm) 5~3000

                    三商 SAC-900 クールスターラー

                    三商 SAC-900 クールスターラー

                      メーカー アズワン アズワン 三商 WARING アズワン 大阪ケミカル アズワン 三商 アズワン 三商
                      通常価格 686,000円 22,335円 169,518円 3,409円 41,517円 373,293円 1,960円 185,000円 307,166円 281,854円
                      通常出荷日 19日目   1日目   19日目   4日目   1日目   5日目   1日目   19日目   1日目~   2日目  
                      商品タイプ ミキサー - - - ホットスターラー - - - 撹拌機 -
                      回転数(rpm) ~62/~75(可変速) - - - - - - - - -
                      容量(L) 10 - - - - - - - - -
                      電源(V) 100 - - - 100 - - - 単相100 -
                      仕様 ロッキングミキサー - - - - - - - - -

                      乾式粉体混合機(ロッキングミキサー)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました