(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートミキサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オートミキサー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
93,361円
税込価格
102,697円

【特長】・自転公転ミキサーのベーシックタイプ・自転と公転で混合します。・4~1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ミキサー
  • 回転数(rpm):
    3000/3600(50/60Hz)
  • 容量(L):
    0.2
  • 電源(V):
    100
  • サイズ(mm):
    215×310×275
  • メーカー型番:
    AS100
  • 材質:
    本体:スチール、フタ:PVC、 カップ:(本体)PP(ポリプロピレン)・(フタ)PE(ポリエチレン)
  • 付属品:
    カップ4個、ヘラ1個
  • 安全装置:
    回転中フタをロック
  • 連続運転時間:
    16秒
  • 電源コード長(m):
    2
  • 消費電力:
    400W
  • 重量(g):
    19000
  • 内容量:
    1セット(本体・カップ×4個・ヘラ)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

2-913-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-913-01

1セット(本体・カップ×4個・ヘラ)

1個

93,361( 102,697円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自転公転ミキサーのベーシックタイプ
・自転と公転で混合します。
・4~16秒で時間設定が可能です。
・プログラム設定(4種)と自由設定(1種)が可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートミキサー

オートミキサー

    マルチシェイカー

    マルチシェイカー

      ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

      ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

        デジタルマイクロプレートシェーカー

        デジタルマイクロプレートシェーカー

          電子制御撹拌機 回転数(rpm) 4~2000

          電子制御撹拌機 回転数(rpm) 4~2000

            ボルテックスミキサー(回転数 0~3000rpm)

            ボルテックスミキサー(回転数 0~3000rpm)

              ボルテックスミキサー 回転数(rpm) 0~3400

              ボルテックスミキサー 回転数(rpm) 0~3400

                ハイパースターラーシステムDxⅡ

                ハイパースターラーシステムDxⅡ

                  ボスヘッド R182

                  ボスヘッド R182

                    メーカー アズワン ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス
                    通常価格 93,361円 190,505円 39,575円 137,697円 324,325円 38,453円 35,530円 127,113円 15,675円
                    通常出荷日 8日目   8日目   9日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   9日目  
                    商品タイプ ミキサー 振盪器 ミキサー 振盪器 撹拌機 - ミキサー スターラー -
                    回転数(rpm) 3000/3600(50/60Hz) - 500~2500 100~1400 - - - - -
                    容量(L) 0.2 - - - - - - - -
                    電源(V) 100 - 100 AC120 100 - - 100 -
                    サイズ(mm) 215×310×275 - - - - - - 278×350×120 -

                    オートミキサーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました