(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス冷却蛇管

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス冷却蛇管

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
16,700円 ~ 20,483円
税込価格
18,370円 ~ 22,531円

【特長】・用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。・耐食性・耐薬性に優れたステ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • コイル口径内径(mm):
    φ6
  • コイル口径外径(mm):
    φ8
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外寸法(mm)
巻数
コイル長(m)
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
伝熱面積(m2)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
φ120×164
9
0.104
ステンレス冷却蛇管RDC-S
RDC-S
4571110725092
0.08
1個

1個

16,700( 18,370円 )

1日目

φ120×212
12
0.152
ステンレス冷却蛇管RDC-M
RDC-M
4571110725108
0.11
1個

1個

17,800( 19,580円 )

1日目

φ120×260
16
0.2
ステンレス冷却蛇管RDC-L
RDC-L
4571110725115
0.15
1個

1個

20,483( 22,531円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。
・耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。
・容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス冷却蛇管

ステンレス冷却蛇管

    チタン冷却蛇管

    チタン冷却蛇管

      自立コイル式熱交換器 ステンレス

      自立コイル式熱交換器 ステンレス

        小型冷却トラップ装置 UT-500A

        小型冷却トラップ装置 UT-500A

          アルミビーズ (ビーズバス用)

          アルミビーズ (ビーズバス用)

            キャリークール

            キャリークール

              トーマス ハンディクーラー TRL-117N

              トーマス ハンディクーラー TRL-117N

                恒温水循環装置 MTCシリーズ

                恒温水循環装置 MTCシリーズ

                  冷却水循環装置スリムタイプ

                  冷却水循環装置スリムタイプ

                    全自動製氷機 貯氷量(kg) 13.0・18.5

                    全自動製氷機 貯氷量(kg) 13.0・18.5

                      二重管式熱交換器 ステンレス

                      二重管式熱交換器 ステンレス

                        トーマス ハンディークーラー 冷媒 HFC-134a

                        トーマス ハンディークーラー 冷媒 HFC-134a

                          ポータブル低温冷凍冷蔵庫(ケニス)

                          ポータブル低温冷凍冷蔵庫(ケニス)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン 三商 アズワン 東京理化器械 アズワン アズワン 三商 アズワン
                            通常価格 16,700円 44,000円 42,588円 221,000円 19,600円 348,337円 227,000円 248,430円 266,245円 400,927円 74,817円 297,000円 18,600円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   19日目   1日目   1日目   19日目   1日目   8日目   12日目   1日目   19日目   1日目~  
                            商品タイプ その他 熱交換器 熱交換器 - - - - - - - 熱交換器 - -
                            コイル口径内径(mm) φ6 - φ6 - - - - - - - - - -
                            コイル口径外径(mm) φ8 - φ8 - - - - - - - - - -
                            材質 ステンレス(SUS304) TTH-340W(チタン2種パイプ) ステンレス(SUS304) - - - - - - - ステンレス(SUS304) - -
                            内容量 1個 1個 1個 - - - - - - - 1個 - -

                            ステンレス冷却蛇管のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            食品設備用の熱交換器
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/22
                            本熱交換器にヒータをぐるぐる巻きにして、調味液への加温装置として利用しました。SUS製ですので、衛生的に使えるかもと思い評価を実施する運びとなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            冷却に
                            評価 3.0満足度:3.02021/05/18
                            熱交換、冷却用に使用しました。
                            機能性も問題なく、ステンレスで安心です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            嗅覚刺激提示装置のコンプレッサーの供給空気の冷却
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/12
                            ファンで下部より風を送って出口温度100℃に対して常温で使用できるよう冷却ユニットの一部として利用。
                            低コストでコンパクトにまとめられ、思った以上に効果があり、次に入れているドレンポットで丁度人がかぐのに適当な」湿度、温度になり、予想よりうまくいっている。この形を標準化して商品化を図って行くことにしている。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            熱交換器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました