(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットプレート(耐薬天板)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホットプレート(耐薬天板)

通常価格(税別)
108,144円
税込価格
118,958円

【特長】・天板にセラミックコーティングを施した耐薬天板シリーズ・過昇温防止には...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホットプレート
  • ヒーター容量(W):
    1400
  • 電源:
    100V
  • 外寸法(mm):
    440×347×123
  • プレートサイズ(mm):
    400×300
  • メーカー型番:
    HPR-4030
  • 重量(g):
    11000
  • 最高温度(℃):
    300
  • 電源コード長(m):
    2.5
  • 材質:
    本体:ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)/天板:アルミニウム+セラミックコーティング
  • 耐荷重(kg):
    10
  • 温度調節器精度:
    PID制御
  • タイマー:
    0~99時間59分(装置停止機能付き)
  • 安全装置:
    過電流保護・過昇温防止
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

2-644-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 耐薬品性
    ステンレス天板をセラミックコートで更に耐薬品性を高めました。
  • 防汚性
    親水性に優れ、お手入れが容易です。
  • 高硬度
    天板に傷が入りにくくなっています。
 

■仕様

本体材質ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)
天板材質アルミニウム+セラミックコーティング
サイズ※1440×347(372)×123mm
プレートサイズ400×300mm
ヒーター容量マイカヒーター1,400W
温度調節器PID制御
温度調節タイマー0~99時間59分(装置停止機能付き)
安全装置過電流保護・過昇温防止
電源AC100V 50/60Hz
電源コード2.5m、アース付き3Pプラグ
重量11kg
耐荷重10kg

※天板に鋭利な金属等を当てますと、コーティングが剥離やクラックを起こし、内部の金属がさらされ、腐食等の原因となります。
※1 ( )内は突起部分含む

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-644-01

1台

1個

108,144( 118,958円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板にセラミックコーティングを施した耐薬天板シリーズ
・過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています
・目的の設定温度に合わせて加熱を行う
・最高温度は300℃
・PID制御により安定した温度調節が可能
・1分~99時間59分までの1分刻みで、3種類のタイマー運転が可能
【用途】
・研究開発など

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットプレート(耐薬天板)

ホットプレート(耐薬天板)

    Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL(AC100V)

    Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL(AC100V)

      ホットプレート (NINOS)デジタル入力式 NDシリーズ

      ホットプレート (NINOS)デジタル入力式 NDシリーズ

        日伸理化 NHS-450ND デジタルホットプレート

        日伸理化 NHS-450ND デジタルホットプレート

          ホットプレート (NINOS) アナログ目盛式 NAシリーズ

          ホットプレート (NINOS) アナログ目盛式 NAシリーズ

            日伸理化 NHS-300ND デジタルホットプレート

            日伸理化 NHS-300ND デジタルホットプレート

              Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS((室温+5)~250℃)

              Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS((室温+5)~250℃)

                サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450

                サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450

                  据置型 IHクッキングヒーター

                  据置型 IHクッキングヒーター

                    ドライブロックバス

                    ドライブロックバス

                      メーカー アズワン 東京硝子器械 アズワン 三商 アズワン 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 アイリスオーヤマ アズワン
                      通常価格 108,144円 79,062円 59,124円 102,622円 47,525円 92,218円 72,078円 75,958円 71,011円 92,590円
                      通常出荷日 1日目   3日目   1日目~   2日目   1日目   3日目   3日目   3日目   4日目   1日目  
                      商品タイプ ホットプレート ホットプレート ホットプレート - ホットプレート - ホットプレート ホットプレート - -
                      ヒーター容量(W) 1400 - - - - - 500 - - -
                      電源 100V 100V 100V - 100V - 100V 100V - -
                      外寸法(mm) 440×347×123 - - - - - 254X266X160H - - -
                      プレートサイズ(mm) 400×300 - - - - - - - - -

                      ホットプレート(耐薬天板)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました