(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すきまブックワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

すきまブックワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,342円
税込単価
70,776円

【特長】・スペースを有効活用できます・室内のわずかな空間を利用してファイル等を...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    350
  • 奥行(mm):
    330
  • 高さ(mm):
    1500
  • 色:
    シルバー
  • 耐荷重(kg/段):
    15
  • 段数(段):
    4
  • メーカー商品名:
    すきまブックワゴンCW-330
  • メーカー型番:
    CW-330
  • 重量(kg):
    11
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • キャスター:
    φ100mm(対角ストッパー付き)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

2-792-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-792-01

1台

1個

64,342( 70,776円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スペースを有効活用できます
・室内のわずかな空間を利用してファイル等を傾斜保管できます
・ステンレス製ですので耐久性・耐薬品性に優れています

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すきまブックワゴンの型番2-792-01のページです。
型番2-792-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すきまブックワゴン

すきまブックワゴン

    キャニオンポール(支柱)パイプ径Φ25mm SUS304

    キャニオンポール(支柱)パイプ径Φ25mm SUS304

      キャニオンポール(支柱)パイプ径Φ25mm

      キャニオンポール(支柱)パイプ径Φ25mm

        ツールワゴン EA956KBシリーズ

        ツールワゴン EA956KBシリーズ

          キャニオン サイドハンドル_K9054050537

          キャニオン サイドハンドル_K9054050537

            キャニオン メタルマット

            キャニオン メタルマット

              メーカー アズワン キャニオン キャニオン エスコ キャニオン キャニオン
              通常価格 64,342円 1,693円 2,120円 15,150円 4,974円 508円
              通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
              間口(mm) 350 - - 400 - -
              奥行(mm) 330 - - 400 - -
              高さ(mm) 1500 - - - - -
              シルバー - - パールピンク - -
              耐荷重(kg/段) 15 - - - - -

              すきまブックワゴンのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました