【特長】・カラフルなオートドライデシケーター・扉下パネルにカラフルな配色を施し...
ピンク
グレー
ライトブルー
材質 | ABS樹脂 |
除湿方式 | 固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 |
湿度制御範囲 | 25%RH(庫内無負荷時・使用環境による) |
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 3W |
棚板間隔 | 棚受け4段、棚ピッチ73mm |
重量 | 3kg |
付属品 | 棚板×2枚 |
中フタ付の広口瓶です。
機能・デザインに優れたスタンダード品。
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に最適。吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
【特長】
・カラフルなオートドライデシケーター
・扉下パネルにカラフルな配色を施していますので、収納物の分類に便利です
・固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です
・省エネ設計により消費電力は3ワットと経済的です
・除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています
・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出されます