(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OPPテープ 48mm×100m OPP#142/#152/#165【5個入り】

OPPテープ 48mm×100m OPP#142/#152/#165

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,040円
税込単価
1,144円

強度・粘着性にポリプロピレンのOPPテープです。・テープ幅(mm):48・テー...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    48
  • テープ長さ(m):
    100
  • 基材:
    ポリプロピレン
  • 粘着剤:
    アクリル系

型番

3-1619-02 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
粘着力
引張強度
商品コード
メーカー商品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-1619-02

0.052
2.7N/cm(目安)
40N/cm(目安)
OPP#152
OPPテープ 48mm×100m×52μ OPP#152 5巻入

1パック

5個入り

1,040( 1,144円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強度・粘着性にポリプロピレンのOPPテープです。
・テープ幅(mm):48
・テープ長さ(m):100

Loading...

3-1619-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OPPテープ 48mm×100m OPP#142/#152/#165の型番3-1619-02のページです。
型番3-1619-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OPPテープ 48mm×100m OPP#142/#152/#165

OPPテープ 48mm×100m OPP#142/#152/#165

    スワンOPPテープ

    スワンOPPテープ

      3M OPP包装粘着テープ ベージュ 370HQ BEI 48X100

      3M OPP包装粘着テープ ベージュ 370HQ BEI 48X100

        3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 36mmx100M 372HQ TRA 36X100

        3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 36mmx100M 372HQ TRA 36X100

          カートンテープ No660

          カートンテープ No660

            オカモト OPPテープ 48×100 黒

            オカモト OPPテープ 48×100 黒

              OPP包装用粘着テープ 3664

              OPP包装用粘着テープ 3664

                メーカー アズワン シモジマ スリーエムジャパン スリーエムジャパン ニチバン オカモト スリーエムジャパン
                通常価格 928円 132円 530円 534円 5,771円 475円 409円
                通常出荷日 1日目   6日目   5日目   4日目   5日目   5日目   1日目~  
                テープ幅(mm) 48 48 - - 50 - 48
                テープ長さ(m) 100 - - - 500 - 100
                基材 ポリプロピレン - - - ポリプロピレン - -
                粘着剤 アクリル系 - - - - - -

                OPPテープ 48mm×100m OPP#142/#152/#165のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                3-1619-01
                3-1619-03
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                テープ厚
                (mm)
                粘着力 引張強度 商品コード メーカー商品名

                928円

                ( 1,021円 )

                5個入り

                1パック あり

                1日目

                0.0422.2N/cm(目安)35N/cm(目安)OPP#142OPPテープ 48mm×100m×42μ OPP#142 5巻入

                1,262円

                ( 1,388円 )

                5個入り

                1パック あり

                1日目

                0.0652.8N/cm(目安)50N/cm(目安)OPP#165OPPテープ 48mm×100m×65μ OPP#165 5巻入

                OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました