(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフティーキャビネット(試薬瓶・ガロン瓶用 セパレートロック・ダブルロック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

セフティーキャビネット(試薬瓶・ガロン瓶用 セパレートロック・ダブルロック)

通常単価(税別)
151,030円
税込単価
166,133円

【特長】・引き出し別にロック可能なタイプを新たにラインナップです。・錆びにくく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス製薬品庫
  • 鍵:
    鍵なし
  • 材質:
    本体:ステンレス(SUS304)、 レール:スチール
  • 脚注:
    ※従来タイプのセフティキャビネットとの上下連結はできません(左右連結は可能です)。
  • 内容量:
    1セット

型番

3-5018-43 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプステンレス製薬品庫鍵なし
詳細タイプセパレートロックサイズ(mm)486×600×800
重量(kg)約35メーカー商品名セフティーキャビネット SU-3E1N
メーカー型 番SU-3E1N材質本体:ステンレス(SUS304)、 レール:スチール
試薬瓶収納本数500mLのみ/45本、1Lのみ/24本内部塗装スタンダード
引出耐荷重(kg)20脚注※従来タイプのセフティキャビネットとの上下連結はできません(左右連結は可能です)。
内容量1セット - -

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
重量(kg)
メーカー商品名
メーカー型 番
試薬瓶収納本数
内部塗装
引出耐荷重(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-5018-43

セパレートロック
486×600×800
約35
セフティーキャビネット SU-3E1N
SU-3E1N
500mLのみ/45本、1Lのみ/24本
スタンダード
20
1セット

1個

151,030( 166,133円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き出し別にロック可能なタイプを新たにラインナップです。
・錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。
・試薬瓶用の引き出しはロッカーのように独立型となっていますので、隣り合った引き出しに手が届きません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフティーキャビネット(試薬瓶・ガロン瓶用 セパレートロック・ダブルロック)の型番3-5018-43のページです。
型番3-5018-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティーキャビネット(試薬瓶・ガロン瓶用 セパレートロック・ダブルロック)

セフティーキャビネット(試薬瓶・ガロン瓶用 セパレートロック・ダブルロック)

    セフティキャビネット 3段引出し型

    セフティキャビネット 3段引出し型

      セフティキャビネット HU-3E・5E

      セフティキャビネット HU-3E・5E

        スリム薬品保管庫(平棚片扉)

        スリム薬品保管庫(平棚片扉)

          プラスチックキャビネット(Titan)

          プラスチックキャビネット(Titan)

            セフティキャビネット(トータルロック)ガロン瓶用 スタンダード

            セフティキャビネット(トータルロック)ガロン瓶用 スタンダード

              新光 塩ビ製薬品庫

              新光 塩ビ製薬品庫

                耐震薬品庫 スチール製・ステンレス製 本体/ベース

                耐震薬品庫 スチール製・ステンレス製 本体/ベース

                  セレクトラボ(W450片開き扉) LOS-45シリーズ

                  セレクトラボ(W450片開き扉) LOS-45シリーズ

                    ステンレス薬品保管庫 (SUS430製)

                    ステンレス薬品保管庫 (SUS430製)

                      木製薬品保管ユニット(UT-Lab.) DAPシリーズ

                      木製薬品保管ユニット(UT-Lab.) DAPシリーズ

                        薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製

                        薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製

                          強化塩ビ製薬品庫

                          強化塩ビ製薬品庫

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 新光化成 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 151,030円 145,257円 8,500円 90,299円 18,788円 143,937円 113,877円 8,798円 37,963円 12,069円 97,282円 76,133円 130,150円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ステンレス製薬品庫 ステンレス製薬品庫 - ステンレス製薬品庫 その他 ステンレス製薬品庫 PVC製薬品庫 - スチール製薬品庫 - - ステンレス製薬品庫 PVC製薬品庫
                            鍵なし 鍵なし 鍵なし 鍵なし 鍵なし 鍵付 鍵付 - 鍵付 - - 鍵付 -
                            材質 本体:ステンレス(SUS304)、 レール:スチール ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304)、取手:ABS樹脂 本体:PP(ポリプロピレン)、ヒンジ:ステンレス(SUS403) - - - スチール塗装仕上げ - - - -
                            脚注 ※従来タイプのセフティキャビネットとの上下連結はできません(左右連結は可能です)。 上段での使用はできません。 キャビネットには上下連結金具と床固定金具が付属しています。複数台数を横連結・壁面/床固定される場合には別売の金具(L4・L2・F4)をご使用ください。 - - - - - - - - - -
                            内容量 1セット 1台 - 1セット 1台 1台 - - - - - 1台 1台

                            セフティーキャビネット(試薬瓶・ガロン瓶用 セパレートロック・ダブルロック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト