(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食品機械用シリコンシーラント(サニーシーラント)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

食品機械用シリコンシーラント(サニーシーラント)

  • 数量スライド割引
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,850円
税込単価
3,135円

【特長】・金属・プラスチック・ガラス等、様々な素材に使用できます。・銅系以外の...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 仕様:
    食品衛生法適合品
  • 硬化時間:
    厚さ1mmで約24時間
  • 使用温度範囲(℃):
    -55~+100
  • 特長:
    サニーシーラント
  • 硬化条件:
    硬化温度:常温
  • 用途:
    食品工場の建物及び機械や、耐熱・耐冷が必要な部分の接着に。冷凍庫・ショーケース等の防水に。計器類の防水・防塵・気密に。
  • 補足:
    ※保存方法:5~25℃(遮光)
  • 内容量:
    1本(333ml)

Loading...

製品特長・仕様

製品特長・仕様

特長

  • 銅系以外の金属に対し腐食性がほとんどありません。
 

仕様

  • 硬化温度:常温
  • 硬化時間:厚さ1mmで約24時間
  • 使用温度範囲:-55~+100℃
  • 色:クリア
  • 内容量:333mL
  • 保存方法:5~25℃(遮光)
  • 食品衛生法適合品
 

用途

  • 食品工場の建物及び機械や、耐熱・耐冷が必要な部分の接着
  • 冷凍庫・ショーケース等の防水
  • 計器類の防水・防塵・気密
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-3279-01

クリア
食品機械シリコンシーラントNSS-30C
NSS-30C
1本(333ml)

2個

2,850( 3,135円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属・プラスチック・ガラス等、様々な素材に使用できます。
・銅系以外の金属に対し腐食性がほとんどありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品機械用シリコンシーラント(サニーシーラント)の型番2-3279-01のページです。
型番2-3279-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食品機械用シリコンシーラント(サニーシーラント)

食品機械用シリコンシーラント(サニーシーラント)

    一般工事用シーリング材(速硬化タイプ)

    一般工事用シーリング材(速硬化タイプ)

      オートンノンブリードQイック

      オートンノンブリードQイック

        オートプロピールX

        オートプロピールX

          シリコンコーク ステンカラー

          シリコンコーク ステンカラー

            シリコーンプライマーD3

            シリコーンプライマーD3

              “シャーピー ぺイントヘンセイ”

              “シャーピー ぺイントヘンセイ”

                オートンシーラー101R

                オートンシーラー101R

                  シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

                  シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

                    マルバッカー

                    マルバッカー

                      オートンクリアトールα

                      オートンクリアトールα

                        オート化学 シーリング剤 オートンアドハー1000R

                        オート化学 シーリング剤 オートンアドハー1000R

                          オートン101NB

                          オートン101NB

                            メーカー アズワン 信越化学工業 オート化学 オート化学 コニシ セメダイン シャープ化学 オート化学 セメダイン ハンディ・クラウン オート化学 オート化学 オート化学
                            通常価格 2,850円 1,166円 1,282円 17,094円 639円 2,108円 945円 1,350円 2,000円 298円 5,983円 1,060円 751円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   2日目   1日目~   4日目   1日目   3日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 - - - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - - - -
                            仕様 食品衛生法適合品 - - - - - - - - - - - -
                            硬化時間 厚さ1mmで約24時間 - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -55~+100 - - - - - - - - - - - -
                            特長 サニーシーラント - - - - - - - - - - - -

                            食品機械用シリコンシーラント(サニーシーラント)のレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            菓子製造機器に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/15
                            食品衛生法に適用した商品は他に見当たらなく大変有難いです。なくならないで欲しい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            菓子製造機器に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/15
                            食品衛生法に適用した商品は他に見当たらなく大変有難いです。なくならないで欲しい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製茶機械の内部
                            評価 3.0満足度:3.02020/05/11
                            製茶機械のホコリやチリの粉茶が焦げないように透き間が無くなるよう使います。食品用はコレしかない!

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            食品機械の各所シーリング
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/29
                            食品機械に使える事を明確にしている数少ないシーラント。
                            とは言っても常時長時間食品に触れるような使い方はNGらしいが、偶発的または短時間の接触は安全が保証されているのは有難い。
                            完全に固化するまでは食品接触不可なので、定修等ある程度まとまった時間が取れないと使えないのが少し残念。
                            ただのシリコンシーラントと比べれば価格もかなり高めなので、もう少し安価だと良いのですが、他に選択肢が無いので使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました