(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シーリング剤(低分子シロキサン低減タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シーリング剤(低分子シロキサン低減タイプ)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
3,257円 ~ 3,300円
税込価格
3,583円 ~ 3,630円

【仕様】・低分子シロキサン低減タイプのシーリング剤です。・使用温度範囲(℃):...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
    クリア
  • 仕様:
    低分子シロキサン低減タイプ
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~+180
  • 主成分:
    シリコーン
  • 内容量:
    1本(100g)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
粘度
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
中粘度
シーリング剤KE-4896-T
KE-4896-T
1本(100g)

2個

3,300( 3,630円 )

-

  • 注文停止中
高粘度
シーリング剤KE-4897-T
KE-4897-T
1本(100g)

2個

3,257( 3,583円 )

-

ペースト状
シーリング剤KE-4898-T
KE-4898-T
1本(100g)

2個

3,300( 3,630円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・低分子シロキサン低減タイプのシーリング剤です。
・使用温度範囲(℃):-40~+180
・主成分:シリコーン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シーリング剤(低分子シロキサン低減タイプ)

シーリング剤(低分子シロキサン低減タイプ)

    シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度)

    シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度)

      シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(高粘度)

      シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(高粘度)

        シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(ペースト状)

        シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(ペースト状)

          シーリング剤(一般電気用)

          シーリング剤(一般電気用)

            一般工業用RTVゴム アルミ色

            一般工業用RTVゴム アルミ色

              万能シーリング剤

              万能シーリング剤

                フロロシリコーンRTVゴム

                フロロシリコーンRTVゴム

                  放熱用オイルコンパウンド 使用温度範囲 -50~150℃

                  放熱用オイルコンパウンド 使用温度範囲 -50~150℃

                    一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

                    一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

                      放熱シリコーン接着剤・シール剤 TB1225B

                      放熱シリコーン接着剤・シール剤 TB1225B

                        電気・電子用シーリング剤 TB1220G

                        電気・電子用シーリング剤 TB1220G

                          一般電気用RTVゴム

                          一般電気用RTVゴム

                            メーカー アズワン 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 アズワン 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 スリーボンド スリーボンド 信越化学工業
                            通常価格 3,257円 4,057円 4,111円 6,887円 2,420円 1,148円 1,119円 27,772円 6,428円 2,622円 6,200円 3,244円 1,297円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   7日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 -
                            クリア - - - クリア アルミ - ホワイト - - ホワイト その他 -
                            仕様 低分子シロキサン低減タイプ - - - 一般電気用 - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -40~+180 - - - -40~+180 - - - - - - - -
                            主成分 シリコーン - - - シリコーン - - - - - - - -

                            シーリング剤(低分子シロキサン低減タイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            自社製品組み立て時のシーリング作業
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/28
                            シリコーンシーラントとしては高価な商品ですが、塗布効果への配慮が行き届いたとても良い製品です。
                            このメーカーのシーリング材はとても多くの種類がありますが、サイト上も商品の違いを詳しく説明しておらず、各商品ごとのメリットを把握しづらいです。
                            しかし、メーカーの詳細パンフレットで、ぴったりの商品を見つければ、汎用のシーラント以上に、高い性能を発揮できます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置のシーリングに使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/30
                            装置のシーリング材が腐食したため、新しくするために使用。特に問題無くしようできた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました