(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルスプレー(スーパールブ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイルスプレー(スーパールブ)【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
793円
税込単価
872円

【特長】・金属接触面の焼付きを防止、各種機械部品の組み立て時のなじみ潤滑、耐摩...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品コード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-8708-04

YA009
1本(420mL)

12パック

12個入り

793( 872円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属接触面の焼付きを防止、各種機械部品の組み立て時のなじみ潤滑、耐摩耗、かじり防止に適しています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルスプレー(スーパールブ)の型番2-8708-04のページです。
型番2-8708-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルスプレー(スーパールブ)

オイルスプレー(スーパールブ)

    エコクッション

    エコクッション

      JIP199 焼付防止スプレー

      JIP199 焼付防止スプレー

        ネバーシーズ 標準スプレー(焼付防止剤)

        ネバーシーズ 標準スプレー(焼付防止剤)

          ネバーシーズ 標準エアゾールJAPAN 354g

          ネバーシーズ 標準エアゾールJAPAN 354g

            ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

            ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

              FC2サイクルエンジンオイル

              FC2サイクルエンジンオイル

                ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)

                ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)

                  モリコーティングスプレー(乾性被膜タイプ)

                  モリコーティングスプレー(乾性被膜タイプ)

                    焼付防止潤滑剤 グラファイトスプレーG

                    焼付防止潤滑剤 グラファイトスプレーG

                      ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 シルバーグレード 7オンス ブラッシュトップ

                      ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 シルバーグレード 7オンス ブラッシュトップ

                        ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ

                        ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ

                          FCJ モリブデンペーストスプレー 300ml

                          FCJ モリブデンペーストスプレー 300ml

                            メーカー アズワン エムエフ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ボスティック ボスティック ヘンケル エーゼット ヘンケル トラスコ中山 住鉱潤滑剤 ヘンケル ヘンケル ファインケミカルジャパン
                            通常価格 793円 345円 1,850円 5,359円 5,016円 6,465円 791円 4,648円 3,158円 2,020円 4,871円 5,250円 2,800円
                            通常出荷日 5日目   5日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   6日目  
                            種類 スプレー - スプレー スプレー スプレー ペースト オイル ペースト スプレー スプレー ペースト ペースト スプレー
                            内容量 1本(420mL) - - - - - - - - - - - -

                            オイルスプレー(スーパールブ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました