(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創アラミド手袋(薄手)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-1821-01
耐切創アラミド手袋(薄手) タイセッソウアラミドテブクロ(ウスデ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
490円
税込単価
539円

耐切創アラミド手袋(薄手)【特長】薄手なのでインナーとしても使用できます。【材...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    アラミド
  • ゲージ:
    10
  • 仕様詳細:
    耐切創レベル3(規格EN388)
  • 材質:
    アラミド繊維100%
  • 内容量:
    1双

型番

3-1821-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-1821-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
サイズ詳細(mm)
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-1821-01

S
約210
中指長:約75
耐切創アラミド手袋 薄手 S
1双

5個

490( 539円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐切創アラミド手袋(薄手)
【特長】
薄手なのでインナーとしても使用できます。
【材質】アラミド繊維100%

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創アラミド手袋(薄手)の型番3-1821-01のページです。
型番3-1821-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創アラミド手袋(薄手)

耐切創アラミド手袋(薄手)

    耐切創アラミド手袋(厚手)

    耐切創アラミド手袋(厚手)

      耐切創手袋 ポーラベア シュープリーム (片手用)

      耐切創手袋 ポーラベア シュープリーム (片手用)

        “ポーラベア ミディアムウエイトJ”(片手用)

        “ポーラベア ミディアムウエイトJ”(片手用)

          耐切創アラミド手袋(インナー)

          耐切創アラミド手袋(インナー)

            低発塵耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック

            低発塵耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック

              ケミスターフィンガー(低発塵タイプ) No.530 耐切創手袋

              ケミスターフィンガー(低発塵タイプ) No.530 耐切創手袋

                ケブラー 編手袋 K-100

                ケブラー 編手袋 K-100

                  ケミスターパームFS 544 1双入

                  ケミスターパームFS 544 1双入

                    ケミスターパームFS(10双入) No.544

                    ケミスターパームFS(10双入) No.544

                      ケミスターパーム手袋 540

                      ケミスターパーム手袋 540

                        耐切創手袋 ケブラー KG-200 (外パイルタイプ)

                        耐切創手袋 ケブラー KG-200 (外パイルタイプ)

                          耐切創手袋 13ゲージイザナス ちょいグリ

                          耐切創手袋 13ゲージイザナス ちょいグリ

                            メーカー アズワン アズワン アンセル アンセル アズワン マックス(手袋) ショーワグローブ ケニス 東京硝子器械 ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 490円 670円 1,281円 1,020円 576円 11,645円 1,610円 1,306円 1,466円 13,286円 1,926円 2,017円 1,278円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目   4日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ アラミド アラミド その他 その他 インナータイプ - ポリウレタン - その他 ポリウレタン ポリウレタン 軍手 すべり止め
                            ゲージ 10 7 - - 13 - - - - - - 7 13
                            仕様詳細 耐切創レベル3(規格EN388) 耐切創レベル4(規格EN388) - - - - - - - - - - -
                            材質 アラミド繊維100% アラミド繊維100% - - アラミド繊維100% - - - - - - - -

                            耐切創アラミド手袋(薄手)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-1821-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 全長
                            (mm)
                            サイズ詳細
                            (mm)
                            メーカー商品名 内容量

                            490円

                            ( 539円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            L約240中指長:約80耐切創アラミド手袋 薄手 L-

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました