(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 WS11黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-1782-03
安全靴 WS11黒 アンゼングツ WS11クロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,600円
税込単価
8,360円

【特長】・優れた耐滑性と快適性!・JIS規格の耐滑性(F)、安全靴・作業靴技術...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 材質:
    甲被/牛革・メッシュ、先芯/ワイドACM樹脂、ソール/SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
  • 仕様:
    規格:JIS T 8101 革製S種(普通作業用)EF合格、重量:800g/足(26cmの場合)
  • ワイズ:
    3E
  • 内容量:
    1足

型番

3-1782-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-1782-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-1782-03

23
安全靴 WS11黒 23.0
1足

1個

7,600( 8,360円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐滑性と快適性!
・JIS規格の耐滑性(F)、安全靴・作業靴技術指針(区分4)をクリアしています。
・靴底は柔軟性に優れ、軽やかなフットワークを実現します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴 WS11黒の型番3-1782-03のページです。
型番3-1782-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 WS11黒

安全靴 WS11黒

    耐滑・軽量3層底安全短靴 WS11 黒

    耐滑・軽量3層底安全短靴 WS11 黒

      快適・軽量3層底安全靴 SS11 茶

      快適・軽量3層底安全靴 SS11 茶

        静電安全靴 RT920

        静電安全靴 RT920

          安全靴 ウィンジョブ(R)70S

          安全靴 ウィンジョブ(R)70S

            安全短靴

            安全短靴

              静電安全靴 RT731F 消防 静電P-4

              静電安全靴 RT731F 消防 静電P-4

                長編上安全靴 ラバーテック RT735(ブラック)

                長編上安全靴 ラバーテック RT735(ブラック)

                  静電安全靴 RT910 静電 ブラック

                  静電安全靴 RT910 静電 ブラック

                    安全靴 安全短靴スリッポン

                    安全靴 安全短靴スリッポン

                      安全靴(半長靴)

                      安全靴(半長靴)

                        メーカー アズワン シモン シモン ミドリ安全 アシックス トラスコ中山 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 エンゼル ユニット
                        通常価格 7,600円 8,224円 8,112円 12,924円 22,000円 5,813円 24,375円 19,222円 11,993円 5,765円 14,654円
                        通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   2日目~   6日目  
                        商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                        規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                        形状 短靴 短靴 短靴 中編上げ 短靴 短靴 長編上靴 長編上靴 短靴 短靴 半長靴
                        耐油性 なし あり あり なし なし なし なし なし - なし なし
                        静電気帯電防止機能 なし なし なし あり なし なし あり なし あり なし なし

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        3-1782-01
                        3-1782-02
                        3-1782-04
                        3-1782-05
                        3-1782-06
                        3-1782-07
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ
                        (cm)
                        メーカー商品名 内容量

                        7,600円

                        ( 8,360円 )
                        1個 あり

                        10日目

                        22安全靴 WS11黒 22.0-

                        7,600円

                        ( 8,360円 )
                        1個 あり

                        26日目

                        22.5安全靴 WS11黒 22.5-

                        7,600円

                        ( 8,360円 )
                        1個 あり

                        19日目

                        23.5安全靴 WS11黒 23.5-

                        7,600円

                        ( 8,360円 )
                        1個 あり

                        15日目

                        24安全靴 WS11黒 24.0-

                        7,600円

                        ( 8,360円 )
                        1個 あり

                        10日目

                        24.5安全靴 WS11黒 24.5-

                        7,600円

                        ( 8,360円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        25安全靴 WS11黒 25.0-

                        安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました