(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋(メジャーローブケブラー)L【アズワン】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐切創手袋(メジャーローブケブラー)L【アズワン】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,121円
税込価格
1,233円

【特長】・特殊滑り止め加工により、優れたグリップ力を発揮します。・傷つきやすい...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    10
  • 仕様詳細:
    滑り止め加工、耐切創レベル4(規格EN388)
  • 材質:
    ケブラー®、樹脂部/天然ゴム
  • 内容量:
    1双

型番

3-1753-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
サイズ詳細(mm)
メーカー商品名
掌周り(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-1753-03

L
265
中指長:80
耐切創手袋 メジャーローブケブラー L
215
1双

3個

1,121( 1,233円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊滑り止め加工により、優れたグリップ力を発揮します。
・傷つきやすい親指部分を全てコーティングしています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋(メジャーローブケブラー)L【アズワン】

耐切創手袋(メジャーローブケブラー)L【アズワン】

    耐突刺し・耐針手袋

    耐突刺し・耐針手袋

      耐切創手袋 GP-KV2R

      耐切創手袋 GP-KV2R

        ケブラー(R)手袋

        ケブラー(R)手袋

          耐切創手袋 セイバーKG70

          耐切創手袋 セイバーKG70

            耐切創手袋 サミテックRV9

            耐切創手袋 サミテックRV9

              耐切創手袋 サミテックPS6

              耐切創手袋 サミテックPS6

                15G スペクトラ HG-750シリーズ

                15G スペクトラ HG-750シリーズ

                  耐切創手袋 K-300ケブラー軍手

                  耐切創手袋 K-300ケブラー軍手

                    耐切創手袋 S-TEX GP-2 ゴム張り

                    耐切創手袋 S-TEX GP-2 ゴム張り

                      耐切創手袋 ケブラー KG-250 (内パイルタイプ)

                      耐切創手袋 ケブラー KG-250 (内パイルタイプ)

                        UVEX C500 フォーム

                        UVEX C500 フォーム

                          UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

                          UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

                            メーカー アズワン アズワン ショーワグローブ アズワン シモン ダンロップ ダンロップ アズワン 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) UVEX UVEX
                            通常価格 1,121円 16,250円 1,691円 5,510円 9,515円 1,397円 1,737円 29,500円 11,483円 660円 2,060円 4,143円 1,822円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   19日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ すべり止め すべり止め ニトリルゴム その他 その他 すべり止め すべり止め 軍手 軍手 ニトリルゴム 軍手 すべり止め すべり止め
                            仕様 背抜き 背抜き ゴム張り - - 手の平コート 手の平コート - - ゴム張り - 手の平コート 手の平コート
                            ゲージ 10 - - - - 10 13 15 7 - 7 - -
                            仕様詳細 滑り止め加工、耐切創レベル4(規格EN388) - - - - - - - - - - - -

                            耐切創手袋(メジャーローブケブラー)L【アズワン】のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ビン・缶等の運搬
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/03
                            手のひら部分はゴム引きなので作業時にも滑り難く、甲は通気が有り蒸れ難い、また切創防止なので安心できる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました