(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-1752-01
耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ タイユテブクロ(タイユニトリルパワー(R)ロング)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
640円
税込単価
704円

【特長】・ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く...

詳細情報を確認する

型番

3-1752-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-1752-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
サイズ詳細(mm)
メーカー商品名
掌周り(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-1752-01

M
295
中指長:78
耐油手袋 耐油ニトリルパワー® ロング M
215
1双

1個

640( 704円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性も抜群です。
・油に濡れても高いグリップ力を発揮します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプの型番3-1752-01のページです。
型番3-1752-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

    ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング

    ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング

      ネオプレン手袋 NP-M

      ネオプレン手袋 NP-M

        ネオプレン手袋 NP-L

        ネオプレン手袋 NP-L

          耐油・耐溶剤手袋 No.1・No.3

          耐油・耐溶剤手袋 No.1・No.3

            耐薬手袋 ビューティーあつ手

            耐薬手袋 ビューティーあつ手

              649 ビニスターW耐油&制電

              649 ビニスターW耐油&制電

                ハナキ工業用ゴム手袋 平指型 滑り止めなし

                ハナキ工業用ゴム手袋 平指型 滑り止めなし

                  耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07

                  耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07

                    耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865

                    耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865

                      耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付

                      耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付

                        耐油薄手手袋 No.160

                        耐油薄手手袋 No.160

                          耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号B型 すべり止め付

                          耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号B型 すべり止め付

                            メーカー アズワン 東和コーポレーション(トワロン) ケニス ケニス 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) コクゴ ダンロップ 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全 ショーワグローブ ミドリ安全
                            通常価格 608円 848円 2,374円 2,400円 4,387円 384円 745円 2,150円 386円 1,519円 4,007円 177円 3,363円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   6日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 静電気防止 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ すべり止め ニトリルゴム その他 その他 ポリウレタン 天然ゴム 塩化ビニール 天然ゴム 天然ゴム - すべり止め 塩化ビニール ポリウレタン
                            仕様 ロング ロング ロング ロング - ロング ロング ロング - ロング ロング - -
                            仕様詳細 防臭加工 - - - - - - - - - - - -
                            材質 表地/ニトリルゴム、裏地/綿 - - - - - - - - - - - -

                            耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/20
                            思っていたより薄く、雑木林の草刈りの時、イバラのトゲは簡単に貫通してしまいました。耐油性は灯油やガソリンを少々触った位では問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-1752-02
                            3-1752-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 全長
                            (mm)
                            サイズ詳細
                            (mm)
                            メーカー商品名 掌周り
                            (mm)
                            内容量

                            608円

                            ( 669円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            L300中指長:84耐油手袋 耐油ニトリルパワー®ロング L230-

                            640円

                            ( 704円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            LL300中指長:86耐油手袋 耐油ニトリルパワー® ロング LL240-

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました