(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油手袋(アクティブグリップ) すべり止めタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-1751-03
耐油手袋(アクティブグリップ) すべり止めタイプ タイユテブクロ(アクティブグリップ)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
540円
税込単価
594円

【特長】・ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様詳細:
    防臭加工
  • 材質:
    表地/ニトリルゴム、裏地/ポリエステル、綿
  • 内容量:
    1双

型番

3-1751-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-1751-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
サイズ詳細(mm)
メーカー商品名
掌周り(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-1751-03

LL
260
中指長:86
耐油手袋 アクティブグリップ LL
240
1双

5個

540( 594円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性も抜群です。
・油に濡れても高いグリップ力を発揮します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐油手袋(アクティブグリップ) すべり止めタイプの型番3-1751-03のページです。
型番3-1751-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油手袋(アクティブグリップ) すべり止めタイプ

耐油手袋(アクティブグリップ) すべり止めタイプ

    ニトリルゴム手袋 アクティブグリップ耐油

    ニトリルゴム手袋 アクティブグリップ耐油

      耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

      耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

        耐油薄手手袋 No.160

        耐油薄手手袋 No.160

          耐油手袋(アクティブグリップ)

          耐油手袋(アクティブグリップ)

            耐薬手袋 ビューティーあつ手

            耐薬手袋 ビューティーあつ手

              068 ニュー耐油 塩化ビニール手袋

              068 ニュー耐油 塩化ビニール手袋

                ビニトップ手袋(裏毛無し)

                ビニトップ手袋(裏毛無し)

                  手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

                  手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

                    HOLD オイル&ナックル コートタイプ手袋

                    HOLD オイル&ナックル コートタイプ手袋

                      作業用手袋 耐シンナー手袋

                      作業用手袋 耐シンナー手袋

                        テムレス NO281

                        テムレス NO281

                          355mmブチルゴム手袋

                          355mmブチルゴム手袋

                            メーカー アズワン 東和コーポレーション(トワロン) アズワン ショーワグローブ 東和コーポレーション 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) アズワン エスコ ショーワグローブ 三重化学工業 ショーワグローブ エスコ
                            通常価格 540円 662円 608円 177円 513円 384円 1,366円 128円 414円 635円 2,146円 804円 13,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 -
                            商品タイプ すべり止め ニトリルゴム すべり止め 塩化ビニール すべり止め 天然ゴム 塩化ビニール 塩化ビニール すべり止め すべり止め ポリウレタン ポリウレタン -
                            仕様詳細 防臭加工 - 防臭加工 - - - - - - - - - -
                            材質 表地/ニトリルゴム、裏地/ポリエステル、綿 - 表地/ニトリルゴム、裏地/綿 - - - - PVC(塩化ビニル樹脂) - - - - -
                            内容量 1双 - 1双 - - - - 1双 - - - - -

                            耐油手袋(アクティブグリップ) すべり止めタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/20
                            他の耐油ゴム手よりも若干、穴が開き易いがグリップ力はNo.1

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-1751-01
                            3-1751-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 全長
                            (mm)
                            サイズ詳細
                            (mm)
                            メーカー商品名 掌周り
                            (mm)
                            内容量

                            540円

                            ( 594円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            M255中指長:78耐油手袋 アクティブグリップ M215-

                            540円

                            ( 594円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            L260中指長:84耐油手袋 アクティブグリップ L230-

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました