(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロファイバーPUグローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロファイバーPUグローブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
816円
税込単価
898円

マイクロファイバーPUグローブ【特長】高いグリップ性と耐久性に優れています。【...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    背抜き
  • 仕様詳細:
    ナックルガード付き
  • 材質:
    ポリエステル、樹脂部/PU(ポリウレタン)
  • 内容量:
    1双

型番

3-1746-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
サイズ詳細(mm)
メーカー商品名
掌周り(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-1746-02

L
約225
中指長:約85
ブルー
マイクロファイバー PUグローブ ブルー L
約200
1双

5個

816( 898円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マイクロファイバーPUグローブ
【特長】
高いグリップ性と耐久性に優れています。
【材質】ポリエステル、樹脂部/PU(ポリウレタン)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロファイバーPUグローブの型番3-1746-02のページです。
型番3-1746-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロファイバーPUグローブ

マイクロファイバーPUグローブ

    合成皮革手袋MPファイバー

    合成皮革手袋MPファイバー

      PUグローブ

      PUグローブ

        バイテロングローブ

        バイテロングローブ

          ダイローブ手袋 5500(アズワン)

          ダイローブ手袋 5500(アズワン)

            透湿防水手袋

            透湿防水手袋

              ウレタングローブ

              ウレタングローブ

                ダイローブ手袋 H200 L

                ダイローブ手袋 H200 L

                  ダイローブ手袋 No.223

                  ダイローブ手袋 No.223

                    ピッタリ手袋 2993シリーズ

                    ピッタリ手袋 2993シリーズ

                      ダイローブ手袋 No.224

                      ダイローブ手袋 No.224

                        ダイローブ手袋 H3 S 半透明 5双入

                        ダイローブ手袋 H3 S 半透明 5双入

                          ポリウレタン製手袋 ベンケイ3号B

                          ポリウレタン製手袋 ベンケイ3号B

                            メーカー アズワン ユニワールド アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン 三商 ミドリ安全
                            通常価格 816円 984円 370円 3,061円 3,800円 752円 5,920円 12,535円 2,414円 2,448円 1,856円 4,500円 3,777円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   2日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ ポリウレタン すべり止め すべり止め ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - ポリウレタン その他 ポリウレタン - ポリウレタン
                            仕様 背抜き - 背抜き - - - - - - 指先コート - - ロング
                            仕様詳細 ナックルガード付き - 滑り止め加工 - - 滑り止め加工 - - - - - - -
                            材質 ポリエステル、樹脂部/PU(ポリウレタン) - ポリエステル、樹脂部/PU(ポリウレタン) - - - PU(ポリウレタン)、18G綿編 - - 手袋:ナイロン100%、 樹脂部(指先):PU(ポリウレタン) - - -

                            マイクロファイバーPUグローブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました