(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3-1639-03
セーフティ・ウォーク(タイプA・シマ鋼板用) セーフティ ウォーク(タイプA シマコウバンヨウ)

セーフティ・ウォーク(タイプA・シマ鋼板用) 3-1639-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,569円
税込単価
1,726円

【特長】・シマ鋼板などの凹凸面の床・階段などに追従できる滑り止め用テープです。

詳細情報を確認する

型番

3-1639-03 解除

Loading...

3-1639-03 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
メーカー商品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-1639-03

25
3
グリーン
セーフティ・ウォーク 緑 25mm×3m

5個

1,569( 1,726円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シマ鋼板などの凹凸面の床・階段などに追従できる滑り止め用テープです。

Loading...

3-1639-03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティ・ウォーク(タイプA・シマ鋼板用)の型番3-1639-03のページです。
型番3-1639-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティ・ウォーク(タイプA・シマ鋼板用)

セーフティ・ウォーク(タイプA・シマ鋼板用)

    セーフティ・ウォーク タイプHD

    セーフティ・ウォーク タイプHD

      3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプHD

      3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプHD

        ノンスリップテープ 屋外用 幅25mm

        ノンスリップテープ 屋外用 幅25mm

          セーフティ・ウォーク タイプB

          セーフティ・ウォーク タイプB

            セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC

            セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC

              メーカー アズワン スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 スリーエムジャパン スリーエムジャパン
              通常価格 1,569円 29,836円 6,312円 1,012円 11,983円 4,375円
              通常出荷日 1日目   19日目   1日目~   1日目~   9日目   1日目~  
              基材 アルミ系 プラスチック系 プラスチック系 アルミ系 プラスチック系 プラスチック系
              すべり止め部処理 鉱物粒子 鉱物粒子 鉱物粒子 鉱物粒子 鉱物粒子 樹脂エンボス加工
              基材詳細 アルミホイル - - - - -

              セーフティ・ウォーク(タイプA・シマ鋼板用)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              3-1639-01
              3-1639-02
              3-1639-04
              3-1639-05
              3-1639-06
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              テープ幅
              (mm)
              テープ長さ
              (m)
              メーカー商品名

              1,689円

              ( 1,858円 )
              1個 -

              1日目

              253ブラックセーフティ・ウォーク 黒 25mm×3m

              1,689円

              ( 1,858円 )
              1個 -

              1日目

              253イエローセーフティ・ウォーク 黄 25mm×3m

              3,210円

              ( 3,531円 )
              1個 あり

              1日目

              505ブラックセーフティ・ウォーク 黒 50mm×5m

              3,210円

              ( 3,531円 )
              5個 あり

              1日目

              505イエローセーフティ・ウォーク 黄 50mm×5m

              3,210円

              ( 3,531円 )
              5個 あり

              1日目

              505グリーンセーフティ・ウォーク 緑 50mm×5m

              すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました