(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

結束バンド(MPフーズ) MPFシリーズ【100個入り】

結束バンド(MPフーズ) MPFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,180円 ~ 8,910円
税込価格
4,598円 ~ 9,801円

作業性、安全性、経済性に優れたケーブルタイ。【特長】・金属検知器やX線異物検知...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番:2-8972-01
材質:ナイロン
使用温度範囲:-40~85℃
最大結束径(mm):約φ36(直径36mm)
全長(mm):153
MPフーズ(R)
型番:MPF150

型番:2-8972-02
材質:ナイロン
使用温度範囲:-40~85℃
最大結束径(mm):約φ22(直径22mm)
全長(mm):100
MPフーズ(R)
型番:MPF100

型番:2-8972-03
材質:ナイロン
使用温度範囲:-40~85℃
最大結束径(mm):約φ50(直径50mm)
全長(mm):202
MPフーズ(R)
型番:MPF200

型番:2-8972-04
材質:ナイロン
使用温度範囲:-40~85℃
最大結束径(mm):約φ80(直径80mm)
全長(mm):301
MPフーズ(R)
型番:MPF-300

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Φ36
153
結束バンド MPF-150
MPF150
1パック(100本)

1パック

100個入り

5,960( 6,556円 )

1日目

  • 注文停止中
Φ22
100
結束バンド MPF100
MPF100
1パック(100本)

1パック

100個入り

4,180( 4,598円 )

-

Φ50
202
結束バンド MPF200
MPF200
1パック(100本)

1パック

100個入り

6,810( 7,491円 )

1日目

Φ80
301
結束バンドMPF-300
MPF-300
1パック(100本)

1パック

100個入り

8,910( 9,801円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

作業性、安全性、経済性に優れたケーブルタイ。
【特長】
・金属検知器やX線異物検知器に反応する素材を使用します。
・食品衛生試験に適合しています。
・磁性があり、金属探知機で検知できます。
・錆が発生する心配がありません。
【用途】
・屋内用の結束バンドとして利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

結束バンド(MPフーズ) MPFシリーズ

結束バンド(MPフーズ) MPFシリーズ

    結束バンド(MPフーズ)

    結束バンド(MPフーズ)

      PVCリール巻 4mm×600m

      PVCリール巻 4mm×600m

        ケーブルタイ 最大結束Φ150~Φ120

        ケーブルタイ 最大結束Φ150~Φ120

          共和 ビニタイ ポリエチレン カット品 緑

          共和 ビニタイ ポリエチレン カット品 緑

            ステンレスバンド 取り外し可能タイプ

            ステンレスバンド 取り外し可能タイプ

              ポリエチレン カット品

              ポリエチレン カット品

                ポリエチレンタイ

                ポリエチレンタイ

                  ケープルタイ イージーリリースタイ(耐候性タイプ)

                  ケープルタイ イージーリリースタイ(耐候性タイプ)

                    タイラップバインダー

                    タイラップバインダー

                      ポリエチレンタイ(1巻)

                      ポリエチレンタイ(1巻)

                        ステンレスバンド取り外し可能タイプ用リリースキー

                        ステンレスバンド取り外し可能タイプ用リリースキー

                          リリースタイ

                          リリースタイ

                            メーカー アズワン アラム 共和 トラスコ中山 共和 トラスコ中山 共和 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン 共和 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 4,180円 4,044円 3,990円 180円 705円 1,924円 705円 389円 958円 1,139円 4,680円 213円 471円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目~   6日目   1日目~   6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            材質 ナイロン ナイロン その他 ナイロン ポリエチレン ステンレス ポリエチレン ポリエチレン ナイロン ナイロン ポリエチレン ステンレス ナイロン
                            - - その他 - - - その他
                            特殊機能・用途 金属検出機対応 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ ケーブルタイ - - - - - - - - ケーブルタイ - - -
                            内容量 1パック(100本) - - - - - - - - 1パック(100本) - - -

                            結束バンド(MPフーズ) MPFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました