(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュア 導電手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-4789-02
アズピュア 導電手袋【10個入り】 アズピュア ドウデンテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,924円
税込単価
3,216円

【仕様】・材質:ナイロン・表面抵抗値(Ω):10⁶~⁸/□(繊維部)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    ナイロン
  • 表面抵抗値(Ω):
    10⁶~⁸/□(繊維部)
  • 材質詳細:
    手袋/ナイロン100%(導電糸入り)
  • 内容量:
    1パック(10双)

型番

1-4789-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-4789-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4789-02

L
グレー(手首部)
アズピュア導電手袋 L 10双
1パック(10双)

1パック

10個入り

2,924( 3,216円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:ナイロン
・表面抵抗値(Ω):10⁶~⁸/□(繊維部)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュア 導電手袋の型番1-4789-02のページです。
型番1-4789-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュア 導電手袋

アズピュア 導電手袋

    CIC無塵手袋

    CIC無塵手袋

      アズピュア 導電ライン手袋

      アズピュア 導電ライン手袋

        アズピュア導電ライン手袋

        アズピュア導電ライン手袋

          制電ラインフィット手袋

          制電ラインフィット手袋

            ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋

            ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋

              クリーン用耐熱手袋

              クリーン用耐熱手袋

                導電性ルアナ品質管理用手袋 7700

                導電性ルアナ品質管理用手袋 7700

                  クリーンノール手袋(耐溶剤)

                  クリーンノール手袋(耐溶剤)

                    制電ラインパーム手袋

                    制電ラインパーム手袋

                      アズピュアPUコート導電ライン手袋

                      アズピュアPUコート導電ライン手袋

                        アズピュア 防塵手袋(PVCラミネートタイプ)

                        アズピュア 防塵手袋(PVCラミネートタイプ)

                          プロコンR使用 耐熱手袋 クリーンルーム用

                          プロコンR使用 耐熱手袋 クリーンルーム用

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン トラスコ中山
                            通常価格 2,924円 8,160円 1,950円 1,950円 416円 8,147円 5,803円 5,860円 1,359円 579円 2,980円 3,944円 11,042円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            商品タイプ 手袋 手袋 手袋 - - 手袋 - 手袋 手袋 - - 手袋 手袋
                            材質 ナイロン ポリウレタン・ポリエステル ナイロン - - その他 - その他 ポリウレタン・ポリエステル - - ナイロン その他
                            表面抵抗値(Ω) 10⁶~⁸/□(繊維部) - 10⁸/□以下(繊維部) - - - - - - - - - -
                            材質詳細 手袋/ナイロン100%(導電糸入り) - 手袋/ナイロン100%(導電糸入り) - - アクリル・PU(ポリウレタン)コート(甲) - 有機導電性繊維ルアナ7.6%・ポリエステル92.4% ポリウレタン - - 手の甲部/ナイロンハーフ、平部/PVCラミネート生地 -
                            内容量 1パック(10双) 1箱(10双) 1パック(10双) - - 1双 - 1箱(10双) 1双 - - 1パック(12双) -

                            アズピュア 導電手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-4789-01
                            1-4789-03
                            1-4789-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ メーカー商品名 内容量

                            2,924円

                            ( 3,216円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            LL黄(手首部)アズピュア導電手袋 LL 10双-

                            2,924円

                            ( 3,216円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            M緑(手首部)アズピュア導電手袋 M 10双-

                            2,924円

                            ( 3,216円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            S白(手首部)アズピュア導電手袋 S 10双-

                            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました