(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュア PUコート手袋(ロングタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-7174-03
アズピュア PUコート手袋(ロングタイプ)【10個入り】 アズピュア PUコートテブクロ(ロングタイプ)

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,830円
税込単価
4,213円

【仕様】・長いカフ部で袖口からのゴミの落下を防止します。・材質:ナイロン100...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    ナイロン
  • 材質詳細:
    ナイロン100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)
  • 内容量:
    1パック(10双)

型番

1-7174-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-7174-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
詳細タイプ
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-7174-03

M
緑(手首部)
指先コート・ロングタイプ
アズピュアロングPUコートナイロン手袋 指先コート M
1パック(10双)

1パック

10個入り

3,830( 4,213円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・長いカフ部で袖口からのゴミの落下を防止します。
・材質:ナイロン100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュア PUコート手袋(ロングタイプ)の型番1-7174-03のページです。
型番1-7174-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュア PUコート手袋(ロングタイプ)

アズピュア PUコート手袋(ロングタイプ)

    アズピュアPUコート手袋

    アズピュアPUコート手袋

      トップフィット手袋 シームレス

      トップフィット手袋 シームレス

        トップフィット手袋CIC

        トップフィット手袋CIC

          アズピュア ESD手袋(オーバーロックタイプ)

          アズピュア ESD手袋(オーバーロックタイプ)

            アズピュア PUコート導電手袋 Ⅱ

            アズピュア PUコート導電手袋 Ⅱ

              ポリウレタン指先コート編手袋

              ポリウレタン指先コート編手袋

                ポリウレタン手のひらコート編手袋

                ポリウレタン手のひらコート編手袋

                  アズピュア PUコート手袋 (指先コート・手の平コート)

                  アズピュア PUコート手袋 (指先コート・手の平コート)

                    ニューパームフィット手袋(手の平ダブルコート) B0510

                    ニューパームフィット手袋(手の平ダブルコート) B0510

                      パームフィット手袋 (特殊シームレス・手の平コート) B0500 1双

                      パームフィット手袋 (特殊シームレス・手の平コート) B0500 1双

                        アズピュア PUクール手袋(オーバーロックタイプ)

                        アズピュア PUクール手袋(オーバーロックタイプ)

                          PU爪付きクリーン手袋

                          PU爪付きクリーン手袋

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ブラストン ブラストン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 3,830円 3,553円 297円 6,123円 4,102円 4,864円 6,102円 7,207円 2,755円 296円 350円 1,519円 5,700円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 手袋 - 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 - 手袋 手袋 手袋
                            材質 ナイロン - ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ポリウレタン・ポリエステル ポリウレタン・ポリエステル ナイロン - ナイロン ポリウレタン・ポリエステル ナイロン
                            材質詳細 ナイロン100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン) - ナイロン、指先部/PU(ポリウレタン)コーティング ナイロン、指先部/PU(ポリウレタン)コーティング 手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン) 手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン) - - 手袋/ナイロン100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン) - ナイロン(手の平部/PU(ポリウレタン)樹脂コーティング) 手袋/ポリエステル100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン) 甲部/28G/30Dナイロンハーフトリコット、手の平/エステル天竺編PU(ポリウレタン)コーティング
                            内容量 1パック(10双) - 1双 1袋(10双) - 1ケース(1双×10パック) - - 1パック(10双) - 1双 - 1袋(10双)

                            アズピュア PUコート手袋(ロングタイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            設備の清掃作業時に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/11/08
                            社内設備を清掃する際、装置部品の交換、電極の研磨に使っています。サイズも丁度よく、ボルトなどのある程度細かい作業にも向いていました。在庫がなくなると都度発注しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-7174-01
                            1-7174-04
                            1-7175-01
                            1-7175-02
                            1-7175-03
                            1-7175-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 詳細タイプ メーカー商品名 内容量

                            3,830円

                            ( 4,213円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            LL黄(手首部)指先コート・ロングタイプアズピュアロングPUコートナイロン手袋 指先コート XL-

                            3,830円

                            ( 4,213円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            S白(手首部)指先コート・ロングタイプアズピュアロングPUコートナイロン手袋 指先コート S-

                            4,170円

                            ( 4,587円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            LL黄(手首部)手の平コート・ロングタイプアズピュアロングPUナイロン手袋 手の平コート XL-

                            4,170円

                            ( 4,587円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            Lグレー(手首部)手の平コート・ロングタイプアズピュアロングPUナイロン手袋 手の平コート L-

                            4,170円

                            ( 4,587円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            M緑(手首部)手の平コート・ロングタイプアズピュアロングPUナイロン手袋 手の平コート M-

                            4,170円

                            ( 4,587円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            S白(手首部)手の平コート・ロングタイプアズピュアロングPUナイロン手袋 手の平コート S-

                            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました