(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タッチパネル対応作業手袋 553(フィールドタッチ)【アズワン】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タッチパネル対応作業手袋 553(フィールドタッチ)【アズワン】

通常単価(税別)
460円
税込単価
506円

【特長】・手袋を装着したままタッチパネル操作が可能です・指先強化の加工を施し、...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    タッチパネル用
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    背抜き
  • 材質:
    コーティング/ニトリルゴム、編手/ナイロン・導電糸
  • 内容量:
    1双

型番

2-8703-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-8703-01

S
210
タッチパネル対応作業手袋 553-S
553-S
1双

1個

460( 506円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋を装着したままタッチパネル操作が可能です
・指先強化の加工を施し、耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチパネル対応作業手袋 553(フィールドタッチ)【アズワン】の型番2-8703-01のページです。
型番2-8703-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タッチパネル対応作業手袋 553(フィールドタッチ)【アズワン】

タッチパネル対応作業手袋 553(フィールドタッチ)【アズワン】

    タッチパネル対応手袋 フィールドタッチ 553

    タッチパネル対応手袋 フィールドタッチ 553

      東和コーポ タッチパネル対応作業手袋(フィールドタッチ)

      東和コーポ タッチパネル対応作業手袋(フィールドタッチ)

        ピタハンドブルー(3双組)

        ピタハンドブルー(3双組)

          業務用作業手袋 ケミソフト

          業務用作業手袋 ケミソフト

            すべり止め手袋(10双入)

            すべり止め手袋(10双入)

              作業手袋 ケミソフトネオ

              作業手袋 ケミソフトネオ

                すべり止め手袋(指先コートタイプ)

                すべり止め手袋(指先コートタイプ)

                  ナイロン手袋PU手のひらコート(10双入)

                  ナイロン手袋PU手のひらコート(10双入)

                    ヒューソリッドフォーレディース

                    ヒューソリッドフォーレディース

                      ニトリル背抜き手袋 組立グリップ

                      ニトリル背抜き手袋 組立グリップ

                        すべり止め手袋 ダブルキャッチ(ブラック)

                        すべり止め手袋 ダブルキャッチ(ブラック)

                          ドットライナー

                          ドットライナー

                            メーカー アズワン 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション おたふく手袋 アトム(安全・保護用品) ブラストン アトム(安全・保護用品) ブラストン トラスコ中山 ペンギンエース ショーワグローブ ダンロップ 勝星産業
                            通常価格 460円 548円 425円 554円 438円 1,822円 558円 2,525円 2,871円 1,897円 419円 345円 216円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 タッチパネル用 導電性 タッチパネル用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ その他 すべり止め その他 すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ニトリルゴム すべり止め すべり止め
                            仕様 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 手の平コート ゴム張り 指先コート 背抜き 指先コート 背抜き ボツ ボツ
                            材質 コーティング/ニトリルゴム、編手/ナイロン・導電糸 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1双 - - - - - - - - - - - -

                            タッチパネル対応作業手袋 553(フィールドタッチ)【アズワン】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2-8703-02
                            2-8703-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 全長
                            (mm)
                            メーカー商品名 メーカー型番 内容量

                            460円

                            ( 506円 )
                            1個 -

                            1日目

                            M220タッチパネル対応作業手袋 553-M553-M-

                            460円

                            ( 506円 )
                            1個 -

                            1日目

                            L230タッチパネル対応作業手袋 553-L553-L-

                            タッチパネル用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました