(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニトップ手袋(裏毛無し)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-9143-02
ビニトップ手袋(裏毛無し) ビニトップテブクロ(ウラケナシ)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
128円
税込単価
141円

【特長】・耐油性に優れた薄手タイプの塩化ビニール製手袋です・内面にベタつきを抑...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 全長(mm):
    300
  • 材質:
    PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 内容量:
    1双

型番

2-9143-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

2-9143-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
サイズ詳細(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-9143-02

M
手の周囲:200
ホワイト
ビニトップ手袋(薄手 裏毛無) ホワイト M
No.130MW
1双

20個

128( 141円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性に優れた薄手タイプの塩化ビニール製手袋です
・内面にベタつきを抑え、脱着を容易にするスリップオン加工を施しています
・微細なすべり止め加工で濡れたものでも高いすべり止め効果を発揮します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビニトップ手袋(裏毛無し)の型番2-9143-02のページです。
型番2-9143-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニトップ手袋(裏毛無し)

ビニトップ手袋(裏毛無し)

    耐油手袋(アクティブグリップ) すべり止めタイプ

    耐油手袋(アクティブグリップ) すべり止めタイプ

      耐薬手袋 ビューティーあつ手

      耐薬手袋 ビューティーあつ手

        HOLD オイル&ナックル コートタイプ手袋

        HOLD オイル&ナックル コートタイプ手袋

          手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

          手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

            耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

            耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

              手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)

              手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)

                耐油ビニローブ No.650(ブルー)

                耐油ビニローブ No.650(ブルー)

                  耐油・耐溶剤手袋 No.1・No.3

                  耐油・耐溶剤手袋 No.1・No.3

                    068 ニュー耐油 塩化ビニール手袋

                    068 ニュー耐油 塩化ビニール手袋

                      ジャージテムレス手袋 No.283

                      ジャージテムレス手袋 No.283

                        手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

                        手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

                          耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865

                          耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865

                            メーカー アズワン アズワン 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ エスコ アズワン エスコ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ エスコ 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 128円 540円 384円 635円 414円 608円 190円 442円 4,387円 1,366円 534円 520円 1,519円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ 塩化ビニール すべり止め 天然ゴム すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め 塩化ビニール ポリウレタン 塩化ビニール ポリウレタン すべり止め -
                            全長(mm) 300 - - - - - - - - - - - -
                            材質 PVC(塩化ビニル樹脂) 表地/ニトリルゴム、裏地/ポリエステル、綿 - - - 表地/ニトリルゴム、裏地/綿 - - - - - - -
                            内容量 1双 1双 - - - 1双 - - - - - - -

                            ビニトップ手袋(裏毛無し)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/20
                            強い洗剤を使うこともあるので、あまり薄いものは使えません。安いので、気を使うことなく使え、重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2-9143-01
                            2-9143-05
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ サイズ詳細
                            (mm)
                            メーカー商品名 メーカー型番 内容量

                            128円

                            ( 141円 )
                            20個 あり

                            1日目

                            S手の周囲:190ホワイトビニトップ手袋(薄手 裏毛無) ホワイト SNo.130SW-

                            128円

                            ( 141円 )
                            20個 あり

                            1日目

                            L手の周囲:220ホワイトビニトップ手袋(薄手 裏毛無) ホワイト LNo.130LW-

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました