(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュア 防塵手袋ウーリーナイロン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-1720-02
アズピュア 防塵手袋ウーリーナイロン【12個入り】 アズピュア ボウジンテブクロウーリーナイロン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,310円
税込単価
5,841円

【特長】・樹脂繊維製で綿よりもケバが少なく、異物を嫌う作業現場で使用できます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    ナイロン
  • メーカー型番:
    BNW-N
  • 材質詳細:
    ウーリーナイロン
  • 内容量:
    1パック(12双)

型番

3-1720-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-1720-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-1720-02

M
白(手首部)
アズピュア 防塵手袋 ウーリーナイロン BNW-N M 12双
1パック(12双)

1パック

12個入り

5,310( 5,841円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂繊維製で綿よりもケバが少なく、異物を嫌う作業現場で使用できます。
・ウーリーナイロン生地を採用していますので、伸縮性があり手になじみます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュア 防塵手袋ウーリーナイロンの型番3-1720-02のページです。
型番3-1720-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュア 防塵手袋ウーリーナイロン

アズピュア 防塵手袋ウーリーナイロン

    アズピュア 防塵手袋(ポリエステル製)

    アズピュア 防塵手袋(ポリエステル製)

      アズピュア 防塵手袋(PVCラミネートタイプ)

      アズピュア 防塵手袋(PVCラミネートタイプ)

        アズピュアインナー手袋 指先有り/無し

        アズピュアインナー手袋 指先有り/無し

          マックス クリーン用耐切創胸前掛

          マックス クリーン用耐切創胸前掛

            220℃対応クリーン用組立手袋(ロング) MT777

            220℃対応クリーン用組立手袋(ロング) MT777

              アズピュア PUコート手袋 (指先コート・手の平コート)

              アズピュア PUコート手袋 (指先コート・手の平コート)

                静電気防止手袋 AS-301/AS-302

                静電気防止手袋 AS-301/AS-302

                  マックス クリーン用耐切創腕カバー

                  マックス クリーン用耐切創腕カバー

                    マックス クリーン用耐切創足カバー MT221

                    マックス クリーン用耐切創足カバー MT221

                      メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン マックス(手袋) アズワン アズワン アズワン マックス(手袋) マックス(手袋)
                      通常価格 5,310円 7,160円 3,944円 2,419円 9,491円 6,600円 2,755円 354円 6,906円 8,196円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ 手袋 手袋 手袋 手袋 - - 手袋 手袋 - -
                      材質 ナイロン ポリウレタン・ポリエステル ナイロン ナイロン - - ナイロン ポリウレタン・ポリエステル - -
                      メーカー型番 BNW-N BPH-U BNH-V - - - - - - -
                      材質詳細 ウーリーナイロン 手の甲部/ポリエステル製、平部/PUラミネート生地 手の甲部/ナイロンハーフ、平部/PVCラミネート生地 ナイロン100%(長繊維) - - 手袋/ナイロン100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン) - - -
                      内容量 1パック(12双) 1パック(12双) 1パック(12双) - - - 1パック(10双) 1双 - -

                      アズピュア 防塵手袋ウーリーナイロンのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      3-1720-01
                      3-1720-03
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ メーカー商品名 内容量

                      5,310円

                      ( 5,841円 )

                      12個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      L赤(手首部)アズピュア 防塵手袋 ウーリーナイロン BNW-N L 12双-

                      5,310円

                      ( 5,841円 )

                      12個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      S緑(手首部)アズピュア 防塵手袋 ウーリーナイロン BNW-N S 12双-

                      クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました