(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュア 異物検出手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-1718-02
アズピュア 異物検出手袋【10個入り】 アズピュア イブツケンシュツテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,470円
税込単価
4,917円

【特長】・異物検出に有効な生地を手の平に採用しています・触る対象物の凹凸などの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    ナイロン
  • メーカー型番:
    APJ200
  • 材質詳細:
    手の平部/特殊ナイロン100%、手の甲部/ポリエステル100%ウーリー長繊維
  • 内容量:
    1パック(10枚)

型番

3-1718-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-1718-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
詳細タイプ
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-1718-02

L
左手用
アズピュア 異物検出手袋 APJ200 左手用 L 10枚
1パック(10枚)

1パック

10個入り

4,470( 4,917円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・異物検出に有効な生地を手の平に採用しています
・触る対象物の凹凸などの検査に使用できます
・手の平と手の甲の繋ぎ目に縫製糸を使用していないので、異物混入のリスクを低減できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュア 異物検出手袋の型番3-1718-02のページです。
型番3-1718-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュア 異物検出手袋

アズピュア 異物検出手袋

    アズピュア クールインナー手袋

    アズピュア クールインナー手袋

      アズピュア 防塵手袋(PUラミネートタイプ)

      アズピュア 防塵手袋(PUラミネートタイプ)

        CIC無塵手袋

        CIC無塵手袋

          アズピュア PUクール手袋(オーバーロックタイプ)

          アズピュア PUクール手袋(オーバーロックタイプ)

            ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋

            ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋

              アズピュア PUクール手袋

              アズピュア PUクール手袋

                無塵手袋 3096

                無塵手袋 3096

                  アズピュア ラテックス手袋 SP

                  アズピュア ラテックス手袋 SP

                    クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ・ロング(10双入り) MT926

                    クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ・ロング(10双入り) MT926

                      クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ(10双入り) MT925

                      クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ(10双入り) MT925

                        ニトリル手袋 クリアグリップ

                        ニトリル手袋 クリアグリップ

                          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                          通常価格 4,470円 1,580円 5,950円 8,160円 1,519円 8,147円 1,890円 7,680円 22,500円 12,070円 10,211円 4,827円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 10日目   1日目~   1日目  
                          商品タイプ 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 - - 手袋
                          材質 ナイロン ポリウレタン・ポリエステル ポリウレタン・ポリエステル ポリウレタン・ポリエステル ポリウレタン・ポリエステル その他 ポリウレタン・ポリエステル ポリウレタン・ポリエステル 天然ゴム・ラテックス - - 二トリルゴム
                          メーカー型番 APJ200 - - 4096L - - - 3096 - - - -
                          材質詳細 手の平部/特殊ナイロン100%、手の甲部/ポリエステル100%ウーリー長繊維 ポリエステル100% - - 手袋/ポリエステル100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン) アクリル・PU(ポリウレタン)コート(甲) 手袋/ポリエステル100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン) ポリエステル100%(手の平/PU(ポリウレタン)ラミネート加工、甲部/特殊加工) 天然ゴム - - -
                          内容量 1パック(10枚) 1パック(10双) 1袋(12双) 1箱(10双) - 1双 1パック(10双) 1袋(10双) 1ケース(100枚×10パック) - - 1袋(100枚)

                          アズピュア 異物検出手袋のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          3-1718-01
                          3-1718-03
                          3-1719-01
                          3-1719-02
                          3-1719-03
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ 詳細タイプ メーカー商品名 内容量

                          4,470円

                          ( 4,917円 )

                          10個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          XL左手用アズピュア 異物検出手袋 APJ200 左手用 XL 10枚-

                          4,470円

                          ( 4,917円 )

                          10個入り

                          1パック あり

                          8日目

                          M左手用アズピュア 異物検出手袋 APJ200 左手用 M 10枚-

                          4,470円

                          ( 4,917円 )

                          10個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          XL右手用アズピュア 異物検出手袋 APJ200 右手用 XL 10枚-

                          4,470円

                          ( 4,917円 )

                          10個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          L右手用アズピュア 異物検出手袋 APJ200 右手用 L 10枚-

                          4,470円

                          ( 4,917円 )

                          10個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          M右手用アズピュア 異物検出手袋 APJ200 右手用 M 10枚-

                          クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました