(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シーリング材(エプトシーラー・シートタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-1629-03
シーリング材(エプトシーラー・シートタイプ)【5個入り】 シーリングザイ(エプトシーラー シートタイプ)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
820円
税込単価
902円

【特長】・隙間を充填する発泡シール材です。・耐候性、耐寒性・耐熱性(-20~1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シートタイプクッション
  • 取付方法:
    貼付タイプ
  • 材質:
    EPDM
  • 色:
  • 付属品:
    なし
  • メーカー型番:
    EE-1010P
  • 材質詳細:
    表面:EPDM混和物発泡体、基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
  • 内容量:
    1パック(5枚)

型番

3-1629-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-1629-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ (mm)
厚み(mm)
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-1629-03

200×200
5
シーリング材(エプトシーラー)シートタイプ EE-1010P 200mm×200mm×5mm
1パック(5枚)

1パック

5個入り

820( 902円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・隙間を充填する発泡シール材です。
・耐候性、耐寒性・耐熱性(-20~100℃)に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シーリング材(エプトシーラー・シートタイプ)の型番3-1629-03のページです。
型番3-1629-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シーリング材(エプトシーラー・シートタイプ)

シーリング材(エプトシーラー・シートタイプ)

    ゴム・ポリプロピレン製 段差プレート

    ゴム・ポリプロピレン製 段差プレート

      ケーブルマット(軟質プラスチック)

      ケーブルマット(軟質プラスチック)

        段差スロープ グレー

        段差スロープ グレー

          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラウン

          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラウン

            養生プラダン

            養生プラダン

              カーボーイ ジャバラマットスリム 大 粘着付き イエロー

              カーボーイ ジャバラマットスリム 大 粘着付き イエロー

                カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラウン

                カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラウン

                  カーボーイ ジャバラマット・ ジャバラマットスリム

                  カーボーイ ジャバラマット・ ジャバラマットスリム

                    波形クッション ジャバラマットスリム 粘着のり付

                    波形クッション ジャバラマットスリム 粘着のり付

                      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラック

                      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラック

                        ホタル鋲

                        ホタル鋲

                          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラウン

                          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラウン

                            メーカー アズワン アイリスオーヤマ ユニット ユニット カーボーイ アイリスオーヤマ カーボーイ カーボーイ カーボーイ トラスコ中山 カーボーイ グリーンクロス カーボーイ
                            通常価格 820円 1,307円 37,119円 4,429円 269円 552円 18,360円 230円 12,600円 4,356円 170円 1,549円 330円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   6日目   1日目~   4日目   6日目   18日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   2日目  
                            商品タイプ シートタイプクッション - - - - - シートタイプクッション - - - - その他クッション -
                            取付方法 貼付タイプ - - - - - 貼付タイプ - 貼付タイプ - - - -
                            材質 EPDM - - - - - EVA - - - - その他 -
                            - - グレー - - - - - その他 -
                            付属品 なし - - - - - なし - - - - - -

                            シーリング材(エプトシーラー・シートタイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品製作時のクッション材として使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/30
                            5個入りの為、お求めやすいです。他サイトでは配送料がかかる為、こちらで常に注文しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-1629-04
                            3-1629-05
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ (mm) 厚み(mm) メーカー商品名 内容量

                            1,220円

                            ( 1,342円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            200×20010シーリング材(エプトシーラー)シートタイプ EE-1010P 200mm×200mm×10mm-

                            2,050円

                            ( 2,255円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            300×3005シーリング材(エプトシーラー)シートタイプ EE-1010P 300mm×300mm×5mm-

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました