(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュア 防塵手袋(ポリエステル製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-8604-04
アズピュア 防塵手袋(ポリエステル製)【12個入り】 アズピュア ボウジンテブクロ(ポリエステルセイ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,160円
税込単価
7,876円

【特長】・樹脂繊維製ですので綿よりもケバが少なく、異物を嫌われる作業現場でご使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    ポリウレタン・ポリエステル
  • メーカー型番:
    BPH-U
  • 材質詳細:
    手の甲部/ポリエステル製、平部/PUラミネート生地
  • 内容量:
    1パック(12双)

型番

2-8604-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

2-8604-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-8604-04

XL
黄(手首部)
アズピュア 防塵手袋 ポリエステル BPH-U XL 12双
1パック(12双)

1パック

12個入り

7,160( 7,876円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂繊維製ですので綿よりもケバが少なく、異物を嫌われる作業現場でご使用頂けます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュア 防塵手袋(ポリエステル製)の型番2-8604-04のページです。
型番2-8604-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュア 防塵手袋(ポリエステル製)

アズピュア 防塵手袋(ポリエステル製)

    アズピュア 防塵手袋ウーリーナイロン

    アズピュア 防塵手袋ウーリーナイロン

      アズピュア PUコート手袋 (指先コート・手の平コート)

      アズピュア PUコート手袋 (指先コート・手の平コート)

        アズピュア 防塵手袋(PVCラミネートタイプ)

        アズピュア 防塵手袋(PVCラミネートタイプ)

          アズピュア ニトリル手袋Ⅱ(ピュアパック)

          アズピュア ニトリル手袋Ⅱ(ピュアパック)

            220℃対応クリーン用組立手袋(ロング) MT777

            220℃対応クリーン用組立手袋(ロング) MT777

              アズピュアインナー手袋 指先有り/無し

              アズピュアインナー手袋 指先有り/無し

                静電気防止手袋 AS-301/AS-302

                静電気防止手袋 AS-301/AS-302

                  手袋(制電/10双)

                  手袋(制電/10双)

                    マックス クリーン用耐切創胸前掛

                    マックス クリーン用耐切創胸前掛

                      マックス クリーン用耐切創腕カバー

                      マックス クリーン用耐切創腕カバー

                        マックス クリーン用耐切創足カバー MT221

                        マックス クリーン用耐切創足カバー MT221

                          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン エスコ マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋)
                          通常価格 7,160円 5,310円 2,755円 3,944円 45,019円 6,600円 2,419円 354円 3,650円 9,491円 6,906円 8,196円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                          商品タイプ 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 - 手袋 手袋 - - - -
                          材質 ポリウレタン・ポリエステル ナイロン ナイロン ナイロン 二トリルゴム - ナイロン ポリウレタン・ポリエステル - - - -
                          メーカー型番 BPH-U BNW-N - BNH-V - - - - - - - -
                          材質詳細 手の甲部/ポリエステル製、平部/PUラミネート生地 ウーリーナイロン 手袋/ナイロン100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン) 手の甲部/ナイロンハーフ、平部/PVCラミネート生地 NBR(ニトリルゴム) - ナイロン100%(長繊維) - - - - -
                          内容量 1パック(12双) 1パック(12双) 1パック(10双) 1パック(12双) 1ケース(100枚×10パック) - - 1双 - - - -

                          アズピュア 防塵手袋(ポリエステル製)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          2-8604-01
                          2-8604-02
                          2-8604-03
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ メーカー商品名 内容量

                          7,160円

                          ( 7,876円 )

                          12個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          S緑(手首部)アズピュア 防塵手袋 ポリエステル BPH-U S 12双-

                          7,160円

                          ( 7,876円 )

                          12個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          M白(手首部)アズピュア 防塵手袋 ポリエステル BPH-U M 12双-

                          7,160円

                          ( 7,876円 )

                          12個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          L赤(手首部)アズピュア 防塵手袋 ポリエステル BPH-U L 12双-

                          クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました