(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュア 防塵手袋(PVCラミネートタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズピュア 防塵手袋(PVCラミネートタイプ)【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,944円
税込価格
4,338円

【特長】・樹脂繊維製ですので綿よりもケバが少なく、異物を嫌われる作業現場で使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    ナイロン
  • メーカー型番:
    BNH-V
  • 材質詳細:
    手の甲部/ナイロンハーフ、平部/PVCラミネート生地
  • 内容量:
    1パック(12双)

型番

2-8593-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-8593-01

S
緑(手首部)
アズピュア 防塵手袋 PVCラミネートタイプ BNH-V S 12双
1パック(12双)

1パック

12個入り

3,944( 4,338円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂繊維製ですので綿よりもケバが少なく、異物を嫌われる作業現場で使用できます
・PVCのラミネートにより良好なグリップ性を保持しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュア 防塵手袋(PVCラミネートタイプ)

アズピュア 防塵手袋(PVCラミネートタイプ)

    アズピュア 防塵手袋ウーリーナイロン

    アズピュア 防塵手袋ウーリーナイロン

      アズピュア 防塵手袋(ポリエステル製)

      アズピュア 防塵手袋(ポリエステル製)

        アズピュア PUコート手袋 (指先コート・手の平コート)

        アズピュア PUコート手袋 (指先コート・手の平コート)

          手袋(制電/10双)

          手袋(制電/10双)

            クリーン用組立検査手袋 MT77シリーズ

            クリーン用組立検査手袋 MT77シリーズ

              220℃対応クリーン用組立手袋(ロング) MT777

              220℃対応クリーン用組立手袋(ロング) MT777

                クリーン用耐切創手袋 MT732/MT733

                クリーン用耐切創手袋 MT732/MT733

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン エスコ 東京硝子器械 アズワン マックス(手袋)
                  通常価格 3,944円 5,310円 7,160円 2,755円 3,650円 5,067円 6,600円 7,493円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目~   1日目   1日目  
                  商品タイプ 手袋 手袋 手袋 手袋 - 手袋 - 手袋
                  材質 ナイロン ナイロン ポリウレタン・ポリエステル ナイロン - ポリウレタン・ポリエステル - その他
                  メーカー型番 BNH-V BNW-N BPH-U - - - - -
                  材質詳細 手の甲部/ナイロンハーフ、平部/PVCラミネート生地 ウーリーナイロン 手の甲部/ポリエステル製、平部/PUラミネート生地 手袋/ナイロン100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン) - - - -
                  内容量 1パック(12双) 1パック(12双) 1パック(12双) 1パック(10双) - - - -

                  アズピュア 防塵手袋(PVCラミネートタイプ)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました