(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュア ニトリル手袋Ⅱ(ピュアパック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-4767-51
アズピュア ニトリル手袋Ⅱ(ピュアパック)【10~1,000個入り】 アズピュア ニトリルテブクロ2(ピュアパック)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
56,071円
税込単価
61,678円

【特長】・耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。・合成ゴム...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 材質:
    二トリルゴム
  • 厚み(mm):
    約0.14(手の平)
  • 仕様:
    パウダーフリー
  • 全長(mm):
    約300(12インチ)
  • 表面抵抗値(Ω):
    10¹¹/□≦
  • 材質詳細:
    NBR(ニトリルゴム)
  • その他仕様:
    ダブルクロリネーション。左右兼用。クリーンルーム用2重包装。ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)。
  • 内容量:
    1ケース(100枚×10パック)

型番

1-4767-51 解除

Loading...

アズピュア ニトリル手袋Ⅱ(ピュアパック)の主なラインナップ

品番サイズ入数備考/JANコード
1-4767-51L1箱
(100枚/袋×10袋)
4571110709245
1-4767-52M1箱
(100枚/袋×10袋)
4571110709252
1-4767-53S1箱
(100枚/袋×10袋)
4571110709269
1-4767-54SS1箱
(100枚/袋×10袋)
4571110709276
1-4773-51LL1箱
(100枚/袋×10袋)
4571110709368
1-4773-52L1箱
(100枚/袋×10袋)
4571110709375
1-4773-53M1箱
(100枚/袋×10袋)
4571110709382
1-4773-54S1箱
(100枚/袋×10袋)
4571110709399
1-4773-55SS1箱
(100枚/袋×10袋)
4571110709405

 

 

アズピュアとは

アズピュア ニトリル手袋 Ⅱ(ピュアパック):関連画像

アズワン株式会社がリリースしているクリーンルームでご使用頂く消耗品類のブランド名称です。
お客様のコスト削減にご協力出来るように従来ご使用商品と同等性能の商品を安価でお届け出来るように商品開発を行っております。

 

手袋比較表

二トリル

アズピュア ニトリル手袋 Ⅱ(ピュアパック):関連画像

ラテックス

アズピュア ニトリル手袋 Ⅱ(ピュアパック):関連画像

 

グリップ力評価

30°60°75°90°105°の傾斜のあるグリップ力測定ジグを用いて評価しています。

アズピュア ニトリル手袋 Ⅱ(ピュアパック):関連画像
アズピュア ニトリル手袋 Ⅱ(ピュアパック):関連画像

手袋を装着し、ジグの側面を親指と人指し指でつかむ

アズピュア ニトリル手袋 Ⅱ(ピュアパック):関連画像

つかんだままジグを支柱の上端まで引き上げる

傾斜角度が大きい測定ジグをつかめるほどグリップ力が高い!

  • ・アズピュアニトリル手袋プログレードハイグリップタイプ(3-1730)は90°まで持ち上げ可能。
  • ・アズピュアニトリル手袋Ⅱハイグリップタイプ(1-4773・1-4769・1-2253)は90°まで持ち上げ可能。
  • ・アズピュアラテックス手袋Ⅱハイグリップタイプ(1-4776・1-3911・1-2255)は30°まで持ち上げ可能。

※高いグリップ力の手袋をお求めの方はハイグリップタイプをお勧めします!

 

手袋の材質について

・ラテックス手袋

天然ゴム(NR)が主原料。伸縮性が良くフィット感があり、比較的有機溶剤に耐性があります。

・ニトリル手袋

合成ゴム(NBR:ニトリルブタジエンゴム)が主原料。ラテックス手袋に比べて伸縮しにくい反面、耐油性・耐薬品性に優れています。発塵が少ないため発塵を気にする環境での使用に適しています。
また、天然ゴムに比べアレルギーが発生しにくいです。

・シームレス(溶着)手袋

ポリエステル繊維に透湿性ポリウレタンをコーティングし、手の平と甲面を溶着した縫い目のない手袋。長時間の使用でも疲れにくく蒸れにくいため、作業性に優れています。

・縫製手袋

ニット素材の手袋です。伸縮性、吸汗性、速乾性に優れ、ゴム手袋の下履きとして使用されます。
また、ポリウレタンコーティグされたものはグリップ力にも優れ、組立や物流作業等、幅広い用途で使用されます。

 

クリーンルームの規格について

かつてクリーンルームの規格は、各国で独自の規格を定めていましたが、その中でも米国で制定された米国連邦基準Fed-Std-209[個/1ft3]が多く使用されていました。
この基準では1立方フィート内の空気中に存在する粒径0.5μm以上の粒子の数により清浄度クラスを表しています。
日本では1975年に日本工業規格『JIS B9920』が制定され、1立方メートル内の空気内に存在する微粒子の数を10のべき乗数で表したべき指数を基準としています。
近年では国際標準化が進み、1999年に国際規格として『ISO14644-1』が制定され、日本でも2002年に『JIS B9920』が一部改正されています。
現在の『JIS B 9920』で制定されている清浄度クラスは以下の通りです。

■日本 JIS B9920清浄度クラスの上限濃度(個/m3

粒径(μm)
1
清浄度クラス
クラス1クラス2クラス3クラス4クラス5クラス6クラス7クラス8
米国連邦規格
209との対応
-110100100010000100000
0.1101102103104105106107108
0.2224236236023600-
0.3110101101010100101000101000010100000
0.5(0.35)(3.5)353503500350003500003500000
5.0-29290290029000
粒径範囲0.1~0.30.1~0.50.1~5.00.3~0.5

 

クリーンルーム用ワイパーの分類

 マイクロファイバーワイパー
(超極細繊維ワイパー)
ポリエステル長繊維ワイパー不織布ワイパー
クラス目安1001001000~10000

分割繊維が被拭浄物表面の油分や塵埃をキャッチするため、拭き取り性能に優れています。

価格的に不織布ワイパーとマイクロファイバーワイパーの中間に位置し、経済的でかつクラス100のクリーンルーム内でもご使用いただけるワイパーです。

マイクロファイバー、ポリエステルワイパーと比較して発塵性は劣りますが、低価格で汎用的に幅広くご使用いただけます。

用 途

液晶ディスプレイ、液晶用ガラス基板、カラーフィルター、カメラレンズのワイピング、樹脂や金属の塗装前のワイピング等。

マイクロファイバーワイパーの用途に加え、低コストのためクリーンルーム内の機械清掃等にも使用可能。

クリーンルーム内に限らず、一般環境の研究室、工場の清掃、電気機器、部品等のワイピング等。

 

滅菌方法の比較

 γ線滅菌電子線滅菌EOG滅菌
原理
  • ・γ線照射により生体組織(DNA・細胞等)へ損傷を与える
  • ・電子線照射により生体組織(DNA・細胞等)へ損傷を与える
  • ・EOG(エチレンオキサイドガス)により生体内の核酸や蛋白質をアルキル化させる
メリット
  • ・ガス・薬品等を使用しないので残留物の心配がない
  • ・ガス・薬品等を使用しないので残留物の心配がない
  • ・γ線滅菌よりも施設が小型で済む(自社で照射施設を持つことも可能)
  • ・低温で滅菌可能な為、高温高湿に弱い素材のものに適用できる
デメリット
  • ・γ線遮蔽のため大型施設が必要になる(日本国内では10カ所程度)
  • ・照射線量と対象物によっては劣化・変色・異臭の可能性がある
  • ・1回に照射できる量がγ線よりも少量
  • ・照射線量と対象物によっては劣化・変色・異臭の可能性がある
  • ・毒性が強く、残留ガスがあった場合は人体に悪影響がある
  • ・対象物と化学反応を起こし、二次化合物を生成する可能性がある

 

静電気のメカニズムについて

静電気は、日常でもいたるところで発生していますが、1kV以下の微弱なものは、ほとんど気づきません。
ところが、生産現場では、作業員が全く感じないような静電気が不良品の原因や作業のトラブルを引き起こすことも少なくありません。
電子部品の静電破壊、印刷や塗装の不良、測定器の誤作動、異物付着…他にも意外に思えるようなトラブルが起こることがしばしばです。

人体の帯電電位電撃の強さ
1.0kV全く感じない
2.0kV指の外側に感じるが痛まない
5.0kV針で刺されたような痛みを感じる
8.0kV手のひらから前腕まで、しびれた感じを受ける
10.0kV手全体に痛みと電流が流れた感じを受ける
12.0kV手全体に強打された感じを受ける

 

コードレスストラップで作業環境の制限から解放!

1.コードレスリストストラップ

「コロナ」放電効果と「先端」放電に関する物理学の原理に従い、電位差の伝導による静電気除去効果を実現します(瞬間的な除電には適しません)

アズピュア ニトリル手袋 Ⅱ(ピュアパック):関連画像

2.フットストラップ

  • ・直接地肌から足元へアースを取ることにより、静電気除去効果を補強します。
  • ・床が静電気対策されている場合、足に付けたフットストラップからアースを取るため、コード付きリストストラップのように行動範囲を制限しません。

コードレスリストストラップ単体でのご使用に加え、フットストラップを併用することにより更なる静電気除去効果を実現します。

 

除電のしくみについて

静電気を防いで、安定した生産現場を取り戻すにはどうすればよいのでしょうか?
静電気の原因である摩擦や剥離が起こると、物体が電気的にプラスかマイナスの極性に偏ることがあります。これが帯電している状態です。

この電気的に偏ってしまった物体に、「空気イオン」を用いて反対側の極性の電荷を補えば、電気的に中和することができます。

■除電器には空気の分子を空気イオンにするため2つの方法があります。

光照射方式軟X線と呼ばれる、レントゲンよりももっと微弱なX線を使った方式です。広い範囲で、しかも無風状態でも除電が可能ですが、X線を使用するため、管理用の設備や法的な届出が必要です。
コロナ方式コロナ放電を使った方式です。コロナ放電を起こすためには、電圧印加式と呼ばれる、先端が針のように尖ったものに高い電圧をかける方法と、自己放電式と呼ばれる、除電したい対象物の静電気を利用する方法があります。軟X線のように照射はできませんが、設備や届出が不要であるため、生産現場ではよく使われています。

 

関連商品

アズピュア ニトリル手袋 Ⅱ(ピュアパック):関連画像

クアラテック手袋

ラテックス手袋の定番品です。パウダーフリーなので作業性に優れています。

Fed. Std. 209D:クラス100
JIS ISO:クラス2

価格:2,140円~

アズピュア ニトリル手袋 Ⅱ(ピュアパック):関連画像

クアラテック手袋・フルエンボス

指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しているタイプです。細かい作業や長時間の作業に!

Fed. Std. 209D:クラス100
JIS ISO:クラス2

価格:2,070円

アズピュア ニトリル手袋 Ⅱ(ピュアパック):関連画像

トップフィット手袋

指サック特有のムレ・圧迫感がありません。洗濯により繰り返し使用可能です。

Fed. Std. 209D:クラス10,000
JIS ISO:クラス4

価格:1,800円

アズピュア ニトリル手袋 Ⅱ(ピュアパック):関連画像

ニトリルディスポグリップ

特殊グリップ加工を施した、使用感の良いニトリル手袋です。

Fed. Std. 209D:クラス100
JIS ISO:クラス2

価格:2,120円

アズピュア ニトリル手袋 Ⅱ(ピュアパック):関連画像

ミクロハンド CR

重金属の溶出が少ない高品質のラテックス手袋です。

Fed. Std. 209D:クラス100
JIS ISO:クラス2

価格:5,370円

アズピュア ニトリル手袋 Ⅱ(ピュアパック):関連画像

ラテックスディスポ・NEO

特殊加工によるスムース加工を施しています。クリーンパック仕様です。

Fed. Std. 209D:クラス1,000
JIS ISO:クラス3

価格:1,270円

 

 

商品情報を表示

1-4767-51 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
詳細タイプ
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4767-51

L
スムースタイプ(エンボス無し)
アズピュア ニトリル手袋 Ⅱ ピュアパック スムース L 1000枚
1ケース(100枚×10パック)

1パック

1,000個入り

56,071( 61,678円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。
・合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
・左右兼用でパウダーフリーです。
・クリーンルーム用2重包装を採用します。
・材質はニトリルゴムを採用します。
【用途】
・クリーンルーム内での作業

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アズピュア ニトリル手袋Ⅱ(ピュアパック)の型番1-4767-51のページです。
型番1-4767-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュア ニトリル手袋Ⅱ(ピュアパック)

アズピュア ニトリル手袋Ⅱ(ピュアパック)

    パームフィット手袋(手の平コート) B0500 簡易包装 10双入

    パームフィット手袋(手の平コート) B0500 簡易包装 10双入

      ダブルフィットPA手袋(ウレタンコート手の平)

      ダブルフィットPA手袋(ウレタンコート手の平)

        トップフィット手袋 (指先コート) 簡易包装 10双入

        トップフィット手袋 (指先コート) 簡易包装 10双入

          PU爪付きクリーン手袋

          PU爪付きクリーン手袋

            アズピュア 防塵手袋(ポリエステル製)

            アズピュア 防塵手袋(ポリエステル製)

              無塵手袋 4096

              無塵手袋 4096

                アズピュア PUコート手袋 (指先コート・手の平コート)

                アズピュア PUコート手袋 (指先コート・手の平コート)

                  静電気防止手袋 AS-301/AS-302

                  静電気防止手袋 AS-301/AS-302

                    耐熱・耐切創インナー手袋 EGG-30・31

                    耐熱・耐切創インナー手袋 EGG-30・31

                      アズピュア 防塵手袋ウーリーナイロン

                      アズピュア 防塵手袋ウーリーナイロン

                        耐熱手袋

                        耐熱手袋

                          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン
                          通常価格 45,019円 2,280円 350円 2,083円 5,700円 7,160円 6,380円 2,755円 354円 3,500円 5,310円 11,334円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   1日目   1日目~  
                          商品タイプ 手袋 手袋 手袋 - 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 -
                          グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 10000 - - - - 1000 - - 100 - -
                          材質 二トリルゴム ナイロン ナイロン - ナイロン ポリウレタン・ポリエステル その他 ナイロン ポリウレタン・ポリエステル - ナイロン -
                          厚み(mm) 約0.14(手の平) - - - - - - - - - - -
                          仕様 パウダーフリー - - - - - - - - - - -

                          アズピュア ニトリル手袋Ⅱ(ピュアパック)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          1-4767-52
                          1-4767-53
                          1-4767-54
                          1-4768-51
                          1-4768-52
                          1-4768-53
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ 詳細タイプ メーカー商品名 内容量

                          56,071円

                          ( 61,678円 )

                          1,000個入り

                          1パック -

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          Mスムースタイプ(エンボス無し)アズピュア ニトリル手袋 Ⅱ ピュアパック スムース M 1000枚-

                          56,071円

                          ( 61,678円 )

                          1,000個入り

                          1パック -

                          1日目

                          Sスムースタイプ(エンボス無し)アズピュア ニトリル手袋 Ⅱ ピュアパック スムース S 1000枚-

                          53,267円

                          ( 58,594円 )

                          1,000個入り

                          1パック -

                          1日目

                          XSスムースタイプ(エンボス無し)アズピュア ニトリル手袋 Ⅱ ピュアパック スムース XS 1000枚-

                          45,019円

                          ( 49,521円 )

                          1,000個入り

                          1パック -

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          Lエンボスタイプ(全面エンボス)アズピュア ニトリル手袋 Ⅱ ピュアパック 全面エンボス L 1000枚-

                          53,267円

                          ( 58,594円 )

                          1,000個入り

                          1パック -

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          Mエンボスタイプ(全面エンボス)アズピュア ニトリル手袋 Ⅱ ピュアパック 全面エンボス M 1000枚-

                          45,019円

                          ( 49,521円 )

                          1,000個入り

                          1パック -

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          Sエンボスタイプ(全面エンボス)アズピュア ニトリル手袋 Ⅱ ピュアパック 全面エンボス S 1000枚-

                          クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました