(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュア CRフェイスマスク(頭掛けタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズピュア CRフェイスマスク(頭掛けタイプ)【40個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
79,800円 64,645円
税込単価
87,780円 71,110円

【特長】・3層構造のため高い捕集効率があります・クリーンルームで包装しており、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク
  • 色:
    ホワイト
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 詳細タイプ:
    3層タイプ
  • サイズ(mm):
    180×95
  • メーカー商品名:
    アズピュアCRフェイスマスク(頭掛けタイプ) 3PMH-R 2000枚
  • メーカー型式:
    3PMH-R
  • 材質:
    内層・外層/PP(ポリプロピレン)、中層/PPメルトブローフィルタ、耳ひも/ウレタンゴム、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
  • 内容量:
    1ケース(50枚×40パック)

型番

1-4754-61 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4754-61

1ケース(50枚×40パック)

1パック

40個入り

79,800円

64,645

( 71,110円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3層構造のため高い捕集効率があります
・クリーンルームで包装しており、清浄な環境でのご使用に適しています
・耳ひもはウレタンゴム製で、発塵を抑えています
・ノーズクリップは分別廃棄が不要です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュア CRフェイスマスク(頭掛けタイプ)の型番1-4754-61のページです。
型番1-4754-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュア CRフェイスマスク(頭掛けタイプ)

アズピュア CRフェイスマスク(頭掛けタイプ)

    テトラテックス 胸前掛

    テトラテックス 胸前掛

      アズワン マスク PA2303

      アズワン マスク PA2303

        クリーンバッグ FD910Cホワイト・FD911Cグレー×ネイビー

        クリーンバッグ FD910Cホワイト・FD911Cグレー×ネイビー

          携帯ストラップ(クリーンルーム用)

          携帯ストラップ(クリーンルーム用)

            アズワン 腕カバー滅菌タイプ414004-510

            アズワン 腕カバー滅菌タイプ414004-510

              CRヘルメット

              CRヘルメット

                ミドリ安全 作業用マスク シールドマスク SM01W

                ミドリ安全 作業用マスク シールドマスク SM01W

                  ミドリ安全 クッションスポンジ

                  ミドリ安全 クッションスポンジ

                    ミドリ安全 クッションカバー

                    ミドリ安全 クッションカバー

                      アズワン アームカバーサポーター 白

                      アズワン アームカバーサポーター 白

                        セーフティゴーグル(ベンチレーター付・オートクレーブ対応)

                        セーフティゴーグル(ベンチレーター付・オートクレーブ対応)

                          アズピュア涼感アームカバー A2WA-46シリーズ

                          アズピュア涼感アームカバー A2WA-46シリーズ

                            メーカー アズワン トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 79,800円 15,803円 833円 2,519円 1,270円 640円 3,284円 3,561円 1,586円 3,300円 8,356円 2,184円 1,085円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   6日目   6日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ マスク - マスク - - - - - - - - - -
                            ホワイト - ホワイト - - - - - - - - - -
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 - 100 - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 3層タイプ - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 180×95 - - - - - - - - - - - -

                            アズピュア CRフェイスマスク(頭掛けタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました