(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュア クールインナー手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-3916-02
アズピュア クールインナー手袋【10個入り】 アズピュア クールインナーテブクロ

通常単価(税別)
1,580円
税込単価
1,738円

アズワン クリーンルーム用手袋 アズピュア クールインナー手袋

詳細情報を確認する

型番

1-3916-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-3916-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-3916-02

L
グレー(手首部)
アズピュア クールインナー手袋 L 10双
1パック(10双)

1パック

10個入り

1,580( 1,738円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワン クリーンルーム用手袋 アズピュア クールインナー手袋

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュア クールインナー手袋の型番1-3916-02のページです。
型番1-3916-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュア クールインナー手袋

アズピュア クールインナー手袋

    アズピュア PUコート導電手袋 Ⅱ

    アズピュア PUコート導電手袋 Ⅱ

      アズピュア PUクール手袋(オーバーロックタイプ)

      アズピュア PUクール手袋(オーバーロックタイプ)

        アズピュア PUクール手袋

        アズピュア PUクール手袋

          アズピュア 異物検出手袋

          アズピュア 異物検出手袋

            アズピュア インナー手袋(オーバーロックタイプ)

            アズピュア インナー手袋(オーバーロックタイプ)

              クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ・ロング(10双入り) MT926

              クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ・ロング(10双入り) MT926

                無塵手袋 3096

                無塵手袋 3096

                  アズピュア ラテックス手袋 SP

                  アズピュア ラテックス手袋 SP

                    クリーンノール手袋(耐溶剤)

                    クリーンノール手袋(耐溶剤)

                      アズピュア 導電手袋

                      アズピュア 導電手袋

                        ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋

                        ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋

                          アズピュア PUコート手袋(オーバーロックタイプ)

                          アズピュア PUコート手袋(オーバーロックタイプ)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 1,580円 4,864円 1,519円 1,890円 4,470円 1,138円 12,070円 7,680円 22,500円 1,359円 2,924円 8,147円 1,960円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 - 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋
                            材質 ポリウレタン・ポリエステル ナイロン ポリウレタン・ポリエステル ポリウレタン・ポリエステル ナイロン - - ポリウレタン・ポリエステル 天然ゴム・ラテックス ポリウレタン・ポリエステル ナイロン その他 ナイロン
                            材質詳細 ポリエステル100% 手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン) 手袋/ポリエステル100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン) 手袋/ポリエステル100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン) 手の平部/特殊ナイロン100%、手の甲部/ポリエステル100%ウーリー長繊維 - - ポリエステル100%(手の平/PU(ポリウレタン)ラミネート加工、甲部/特殊加工) 天然ゴム ポリウレタン 手袋/ナイロン100%(導電糸入り) アクリル・PU(ポリウレタン)コート(甲) 手袋/ナイロン100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)
                            内容量 1パック(10双) 1ケース(1双×10パック) - 1パック(10双) 1パック(10枚) 1パック(10双) - 1袋(10双) 1ケース(100枚×10パック) 1双 1パック(10双) 1双 -

                            アズピュア クールインナー手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-3916-01
                            1-3916-03
                            1-3916-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ メーカー商品名 内容量

                            1,580円

                            ( 1,738円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            XL黄(手首部)アズピュア クールインナー手袋 XL 10双-

                            1,580円

                            ( 1,738円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            M緑(手首部)アズピュア クールインナー手袋 M 10双-

                            1,580円

                            ( 1,738円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            S白(手首部)アズピュア クールインナー手袋 S 10双-

                            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました