(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュア クリーンマスク(11120S用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズピュア クリーンマスク(11120S用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
479円
税込価格
527円

【特長】・ウェア取付用マジックテープ付き・クラス100対応・対応フード・スーツ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 仕様:
    ウェア取付用マジックテープ付き
  • 材質:
    導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)
  • 脚注:
    ※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。※フード・スーツは別売です。
  • 表面抵抗値:
    10⁶~10⁹Ω/□
  • 対応スーツ:
    1-4840-11~16・1-4839-11~16
  • 対応フード:
    2-2127-01/02・2-2128-01/02
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
メーカー商品名
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
アズピュアクリーンマスク SMW 白
SMW
1枚

10個

479( 527円 )

1日目

ブルー
アズピュアクリーンマスク SMB 青
SMB
1枚

10個

479( 527円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウェア取付用マジックテープ付き
・クラス100対応
・対応フード・スーツ:フード/2-2127-01/02・2-2128-01/02 スーツ/1-4840-11~16・1-4839-11~16

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュア クリーンマスク(11120S用)

アズピュア クリーンマスク(11120S用)

    ヘパマスク白

    ヘパマスク白

      マスク(ガード付/クリーンパック仕様)

      マスク(ガード付/クリーンパック仕様)

        マスク(ガード付き)【ブラストン】

        マスク(ガード付き)【ブラストン】

          無塵マスク

          無塵マスク

            VWR 腕カバー滅菌タイプ414004-510

            VWR 腕カバー滅菌タイプ414004-510

              ブラストン エプロン-青-フリー

              ブラストン エプロン-青-フリー

                セーフティゴーグル(ベンチレーター付・オートクレーブ対応)

                セーフティゴーグル(ベンチレーター付・オートクレーブ対応)

                  450mm 腕カバー(白・使い捨て)

                  450mm 腕カバー(白・使い捨て)

                    クリーンアームカバー

                    クリーンアームカバー

                      クリーンマスク 青・白 フリー

                      クリーンマスク 青・白 フリー

                        マスク BSC-30001シリーズ

                        マスク BSC-30001シリーズ

                          アズワン 腕カバー滅菌タイプ414004-510

                          アズワン 腕カバー滅菌タイプ414004-510

                            メーカー アズワン ゴールドウイン ブラストン アズワン 東京硝子器械 VWR ブラストン トラスコ中山 エスコ アズワン ブラストン アズワン アズワン
                            通常価格 479円 1,026円 1,527円 1,691円 8,155円 640円 2,528円 2,184円 3,740円 1,121円 9,385円 8,452円 640円
                            通常出荷日 1日目   7日目   4日目   1日目~   7日目   1日目   2日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ マスク マスク - フェイスマスク マスク - - - - - マスク フェイスマスク -
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 - - 100 - - - - - - 100 100 -
                            仕様 ウェア取付用マジックテープ付き - - 男女共用 - - - - - - - - -
                            材質 導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ) - - ポリエステル - - - - - - - - -
                            脚注 ※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。※フード・スーツは別売です。 - - - - - - - - - - - -

                            アズピュア クリーンマスク(11120S用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました