(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュア ニトリル手袋 SP(未洗浄タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズピュア ニトリル手袋 SP(未洗浄タイプ)【1,000個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
26,500円 ~ 33,700円
税込価格
29,150円 ~ 37,070円

【特長】・コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋・耐久性に優れ、静電気...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    1000
  • 材質:
    二トリルゴム
  • 厚み(mm):
    約0.13(手の平)
  • 仕様:
    パウダーフリー
  • 全長(mm):
    約300(12インチ)
  • 表面抵抗値(Ω):
    1×10¹⁰/□≦
  • 材質詳細:
    NBR(ニトリルゴム)
  • その他仕様:
    左右兼用。2重包装。ピンホール検査:AQL1.5。
  • 内容量:
    1ケース(100枚×10パック)

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 

 

アズピュアとは

アズピュア ニトリル手袋 SP(未洗浄タイプ):関連画像

アズワン株式会社がリリースしているクリーンルームでご使用頂く消耗品類のブランド名称です。
お客様のコスト削減にご協力出来るように従来ご使用商品と同等性能の商品を安価でお届け出来るように商品開発を行っております。

 

手袋比較表

二トリル

アズピュア ニトリル手袋 SP(未洗浄タイプ):関連画像

ラテックス

アズピュア ニトリル手袋 SP(未洗浄タイプ):関連画像

 

グリップ力評価

30°60°75°90°105°の傾斜のあるグリップ力測定ジグを用いて評価しています。

アズピュア ニトリル手袋 SP(未洗浄タイプ):関連画像
アズピュア ニトリル手袋 SP(未洗浄タイプ):関連画像

手袋を装着し、ジグの側面を親指と人指し指でつかむ

アズピュア ニトリル手袋 SP(未洗浄タイプ):関連画像

つかんだままジグを支柱の上端まで引き上げる

傾斜角度が大きい測定ジグをつかめるほどグリップ力が高い!

  • ・アズピュアニトリル手袋プログレードハイグリップタイプ(3-1730)は90°まで持ち上げ可能。
  • ・アズピュアニトリル手袋Ⅱハイグリップタイプ(1-4773・1-4769・1-2253)は90°まで持ち上げ可能。
  • ・アズピュアラテックス手袋Ⅱハイグリップタイプ(1-4776・1-3911・1-2255)は30°まで持ち上げ可能。

※高いグリップ力の手袋をお求めの方はハイグリップタイプをお勧めします!

 

手袋の材質について

・ラテックス手袋

天然ゴム(NR)が主原料。伸縮性が良くフィット感があり、比較的有機溶剤に耐性があります。

・ニトリル手袋

合成ゴム(NBR:ニトリルブタジエンゴム)が主原料。ラテックス手袋に比べて伸縮しにくい反面、耐油性・耐薬品性に優れています。発塵が少ないため発塵を気にする環境での使用に適しています。
また、天然ゴムに比べアレルギーが発生しにくいです。

・シームレス(溶着)手袋

ポリエステル繊維に透湿性ポリウレタンをコーティングし、手の平と甲面を溶着した縫い目のない手袋。長時間の使用でも疲れにくく蒸れにくいため、作業性に優れています。

・縫製手袋

ニット素材の手袋です。伸縮性、吸汗性、速乾性に優れ、ゴム手袋の下履きとして使用されます。
また、ポリウレタンコーティグされたものはグリップ力にも優れ、組立や物流作業等、幅広い用途で使用されます。

 

クリーンルームの規格について

かつてクリーンルームの規格は、各国で独自の規格を定めていましたが、その中でも米国で制定された米国連邦基準Fed-Std-209[個/1ft3]が多く使用されていました。
この基準では1立方フィート内の空気中に存在する粒径0.5μm以上の粒子の数により清浄度クラスを表しています。
日本では1975年に日本工業規格『JIS B9920』が制定され、1立方メートル内の空気内に存在する微粒子の数を10のべき乗数で表したべき指数を基準としています。
近年では国際標準化が進み、1999年に国際規格として『ISO14644-1』が制定され、日本でも2002年に『JIS B9920』が一部改正されています。
現在の『JIS B 9920』で制定されている清浄度クラスは以下の通りです。

■日本 JIS B9920清浄度クラスの上限濃度(個/m3

粒径(μm)
1
清浄度クラス
クラス1 クラス2 クラス3 クラス4 クラス5 クラス6 クラス7 クラス8
米国連邦規格
209との対応
- 1 10 100 1000 10000 100000
0.1 101 102 103 104 105 106 107 108
0.2 2 24 236 2360 23600 -
0.3 1 10 101 1010 10100 101000 1010000 10100000
0.5 (0.35) (3.5) 35 350 3500 35000 350000 3500000
5.0 - 29 290 2900 29000
粒径範囲 0.1~0.3 0.1~0.5 0.1~5.0 0.3~0.5

 

クリーンルーム用ワイパーの分類

  マイクロファイバーワイパー
(超極細繊維ワイパー)
ポリエステル長繊維ワイパー 不織布ワイパー
クラス目安 100 100 1000~10000

分割繊維が被拭浄物表面の油分や塵埃をキャッチするため、拭き取り性能に優れています。

価格的に不織布ワイパーとマイクロファイバーワイパーの中間に位置し、経済的でかつクラス100のクリーンルーム内でもご使用いただけるワイパーです。

マイクロファイバー、ポリエステルワイパーと比較して発塵性は劣りますが、低価格で汎用的に幅広くご使用いただけます。

用 途

液晶ディスプレイ、液晶用ガラス基板、カラーフィルター、カメラレンズのワイピング、樹脂や金属の塗装前のワイピング等。

マイクロファイバーワイパーの用途に加え、低コストのためクリーンルーム内の機械清掃等にも使用可能。

クリーンルーム内に限らず、一般環境の研究室、工場の清掃、電気機器、部品等のワイピング等。

 

滅菌方法の比較

  γ線滅菌 電子線滅菌 EOG滅菌
原理
  • ・γ線照射により生体組織(DNA・細胞等)へ損傷を与える
  • ・電子線照射により生体組織(DNA・細胞等)へ損傷を与える
  • ・EOG(エチレンオキサイドガス)により生体内の核酸や蛋白質をアルキル化させる
メリット
  • ・ガス・薬品等を使用しないので残留物の心配がない
  • ・ガス・薬品等を使用しないので残留物の心配がない
  • ・γ線滅菌よりも施設が小型で済む(自社で照射施設を持つことも可能)
  • ・低温で滅菌可能な為、高温高湿に弱い素材のものに適用できる
デメリット
  • ・γ線遮蔽のため大型施設が必要になる(日本国内では10カ所程度)
  • ・照射線量と対象物によっては劣化・変色・異臭の可能性がある
  • ・1回に照射できる量がγ線よりも少量
  • ・照射線量と対象物によっては劣化・変色・異臭の可能性がある
  • ・毒性が強く、残留ガスがあった場合は人体に悪影響がある
  • ・対象物と化学反応を起こし、二次化合物を生成する可能性がある

 

静電気のメカニズムについて

静電気は、日常でもいたるところで発生していますが、1kV以下の微弱なものは、ほとんど気づきません。
ところが、生産現場では、作業員が全く感じないような静電気が不良品の原因や作業のトラブルを引き起こすことも少なくありません。
電子部品の静電破壊、印刷や塗装の不良、測定器の誤作動、異物付着…他にも意外に思えるようなトラブルが起こることがしばしばです。

人体の帯電電位 電撃の強さ
1.0kV 全く感じない
2.0kV 指の外側に感じるが痛まない
5.0kV 針で刺されたような痛みを感じる
8.0kV 手のひらから前腕まで、しびれた感じを受ける
10.0kV 手全体に痛みと電流が流れた感じを受ける
12.0kV 手全体に強打された感じを受ける

 

コードレスストラップで作業環境の制限から解放!

1.コードレスリストストラップ

「コロナ」放電効果と「先端」放電に関する物理学の原理に従い、電位差の伝導による静電気除去効果を実現します(瞬間的な除電には適しません)

アズピュア ニトリル手袋 SP(未洗浄タイプ):関連画像

2.フットストラップ

  • ・直接地肌から足元へアースを取ることにより、静電気除去効果を補強します。
  • ・床が静電気対策されている場合、足に付けたフットストラップからアースを取るため、コード付きリストストラップのように行動範囲を制限しません。

コードレスリストストラップ単体でのご使用に加え、フットストラップを併用することにより更なる静電気除去効果を実現します。

 

除電のしくみについて

静電気を防いで、安定した生産現場を取り戻すにはどうすればよいのでしょうか?
静電気の原因である摩擦や剥離が起こると、物体が電気的にプラスかマイナスの極性に偏ることがあります。これが帯電している状態です。

この電気的に偏ってしまった物体に、「空気イオン」を用いて反対側の極性の電荷を補えば、電気的に中和することができます。

■除電器には空気の分子を空気イオンにするため2つの方法があります。

光照射方式 軟X線と呼ばれる、レントゲンよりももっと微弱なX線を使った方式です。広い範囲で、しかも無風状態でも除電が可能ですが、X線を使用するため、管理用の設備や法的な届出が必要です。
コロナ方式 コロナ放電を使った方式です。コロナ放電を起こすためには、電圧印加式と呼ばれる、先端が針のように尖ったものに高い電圧をかける方法と、自己放電式と呼ばれる、除電したい対象物の静電気を利用する方法があります。軟X線のように照射はできませんが、設備や届出が不要であるため、生産現場ではよく使われています。

 

関連商品

アズピュア ニトリル手袋 SP(未洗浄タイプ):関連画像

クアラテック手袋

ラテックス手袋の定番品です。パウダーフリーなので作業性に優れています。

Fed. Std. 209D:クラス100
JIS ISO:クラス2

価格:2,140円~

アズピュア ニトリル手袋 SP(未洗浄タイプ):関連画像

クアラテック手袋・フルエンボス

指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しているタイプです。細かい作業や長時間の作業に!

Fed. Std. 209D:クラス100
JIS ISO:クラス2

価格:2,070円

アズピュア ニトリル手袋 SP(未洗浄タイプ):関連画像

トップフィット手袋

指サック特有のムレ・圧迫感がありません。洗濯により繰り返し使用可能です。

Fed. Std. 209D:クラス10,000
JIS ISO:クラス4

価格:1,800円

アズピュア ニトリル手袋 SP(未洗浄タイプ):関連画像

ニトリルディスポグリップ

特殊グリップ加工を施した、使用感の良いニトリル手袋です。

Fed. Std. 209D:クラス100
JIS ISO:クラス2

価格:2,120円

アズピュア ニトリル手袋 SP(未洗浄タイプ):関連画像

ミクロハンド CR

重金属の溶出が少ない高品質のラテックス手袋です。

Fed. Std. 209D:クラス100
JIS ISO:クラス2

価格:5,370円

アズピュア ニトリル手袋 SP(未洗浄タイプ):関連画像

ラテックスディスポ・NEO

特殊加工によるスムース加工を施しています。クリーンパック仕様です。

Fed. Std. 209D:クラス1,000
JIS ISO:クラス3

価格:1,270円

 

 

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
詳細タイプ
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
エンボスタイプ(指先エンボス)
アズピュア ニトリル手袋 SP 未洗浄タイプ パウダーフリー 指先エンボス 1000枚
1ケース(100枚×10パック)

1パック

1,000個入り

26,500( 29,150円 )

1日目

M
エンボスタイプ(指先エンボス)
アズピュア ニトリル手袋 SP 未洗浄タイプ パウダーフリー 指先エンボス 1000枚
1ケース(100枚×10パック)

1パック

1,000個入り

26,500( 29,150円 )

1日目

一部当日出荷可能

S
エンボスタイプ(指先エンボス)
アズピュア ニトリル手袋 SP 未洗浄タイプ パウダーフリー 指先エンボス 1000枚
1ケース(100枚×10パック)

1パック

1,000個入り

26,500( 29,150円 )

1日目

L
ハイグリップタイプ(指先エンボス)
アズピュア ニトリル手袋 SP 未洗浄タイプ パウダーフリー ハイグリップタイプ 指先エンボス 1000枚
1ケース(100枚×10パック)

1パック

1,000個入り

33,700( 37,070円 )

1日目

一部当日出荷可能

M
ハイグリップタイプ(指先エンボス)
アズピュア ニトリル手袋 SP 未洗浄タイプ パウダーフリー ハイグリップタイプ 指先エンボス 1000枚
1ケース(100枚×10パック)

1パック

1,000個入り

33,700( 37,070円 )

1日目

一部当日出荷可能

S
ハイグリップタイプ(指先エンボス)
アズピュア ニトリル手袋 SP 未洗浄タイプ パウダーフリー ハイグリップタイプ 指先エンボス 1000枚
1ケース(100枚×10パック)

1パック

1,000個入り

33,700( 37,070円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋
・耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュア ニトリル手袋 SP(未洗浄タイプ)

アズピュア ニトリル手袋 SP(未洗浄タイプ)

    アズピュア無縫製手袋 APJ-010シリーズ

    アズピュア無縫製手袋 APJ-010シリーズ

      クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック L ロング

      クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック L ロング

        クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック M ロング

        クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック M ロング

          アズピュアロングインナー手袋 オーバーロックタイプ

          アズピュアロングインナー手袋 オーバーロックタイプ

            低発塵溶着手袋

            低発塵溶着手袋

              クリーンインナーグローブ

              クリーンインナーグローブ

                シームレスクリーン手袋

                シームレスクリーン手袋

                  CIC無塵手袋

                  CIC無塵手袋

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 26,500円 4,571円 2,692円 2,692円 1,939円 3,798円 2,717円 7,799円 8,160円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   10日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                    商品タイプ 手袋 - - - - 手袋 手袋 手袋 手袋
                    グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 1000 - - - - 100 - 100 1000
                    材質 二トリルゴム - - - - その他 その他 ナイロン ポリウレタン・ポリエステル
                    厚み(mm) 約0.13(手の平) - - - - - - - -
                    仕様 パウダーフリー - - - - - - - -

                    アズピュア ニトリル手袋 SP(未洗浄タイプ)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました