(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はめ合い用接着剤(ロックタイト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

はめ合い用接着剤(ロックタイト)

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
1,300円
税込単価
1,430円

【商品仕様】・ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化しま...

詳細情報を確認する

Loading...

外形図

使用例

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
粘度
メーカー商品名
メーカー型番
詳細タイプ
仕様
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2-9081-02

2-9081-02

グリーン
2000~3000mPa・s
はめ合い用接着剤638
638
最高強度
推奨硬化促進剤7471・7649
主成分:合成樹脂
1本(10ml)

2個

1,300( 1,430円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します(空気にふれているときは硬化しません)
・ギヤ、シャフト、プーリーなどの金属部分のすき間はめによる固定を可能にします
・嫌気性(金属用)
・はめ合い用最高強度品
【用途】
・ベアリング、スリーブ、ギア、プーリーなどの固定
・はめ合い用
・モーターのシャフト/ローター、ギヤ、ブッシュのすきまばめ等の永久固定に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

はめ合い用接着剤(ロックタイト)の型番2-9081-02のページです。
型番2-9081-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はめ合い用接着剤(ロックタイト)

はめ合い用接着剤(ロックタイト)

    瞬間接着剤

    瞬間接着剤

      ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 3523 高粘度

      ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 3523 高粘度

        シリコンゴム KE45RTV

        シリコンゴム KE45RTV

          接着剤 セメダインホワイト

          接着剤 セメダインホワイト

            ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 350 中粘度

            ロックタイト 紫外線硬化型接着剤 350 中粘度

              紫外線硬化FRPシート eシートクイック

              紫外線硬化FRPシート eシートクイック

                シリコンゴム KE42RTV

                シリコンゴム KE42RTV

                  セメダイン タイルエースF MP2kg RE-217

                  セメダイン タイルエースF MP2kg RE-217

                    60g  クロス用ボンド

                    60g クロス用ボンド

                      TILEMENT タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g

                      TILEMENT タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g

                        TILEMENT 瓦プロ一番 銀黒色 333ml

                        TILEMENT 瓦プロ一番 銀黒色 333ml

                          ロックタイト 紫外線・可視光硬化型接着剤 4304/4305

                          ロックタイト 紫外線・可視光硬化型接着剤 4304/4305

                            メーカー アズワン スリーボンド ヘンケル 東京硝子器械 セメダイン ヘンケル 三甲 東京硝子器械 セメダイン エスコ タイルメント タイルメント ヘンケル
                            通常価格 1,300円 1,613円 28,278円 1,796円 125円 7,303円 1,089円 2,173円 2,548円 400円 2,289円 1,172円 7,719円
                            通常出荷日 1日目   18日目   1日目   6日目   5日目   1日目   1日目~   6日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目  
                            商品種類 ねじゆるみ止め剤 - - - - - - - - - - - -
                            主成分 嫌気性(アクリル) - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲 -55~+150℃ - - - - - - - - - - - -

                            はめ合い用接着剤(ロックタイト)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 5件のレビュー
                            クランクオイルシール嵌め合い
                            評価 1.0満足度:1.02019/10/31
                            ほんとは★0です
                            物はいいのは知ってます。商品ページが良くない!写真と商品が別物、
                            検索方法も商品名で検索かけて出てきた写真が同じ物なので購入したが、
                            商品確認部分が分かりにくすぎる!!
                            改善してください

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様にご不便をおかけし誠に申し訳ございませんでした。早急にカタログ情報を修正いたします。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            嵌め合い部品の接着
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/12
                            固定用で嵌め合い部分の接着に使用しました。小さい部品ゆえに圧入は厳しくて接着にしていますが、しっかりと固定できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型サブガイドブッシュ固定用
                            評価 1.0満足度:1.02020/09/30
                            上の方と全く同じ。

                            本当は評価0(ゼロ)

                            内容量10mlの注文画面に50mlの写真が出ている。
                            もちろん内容詳細の確認を怠ったことは、自業自得。
                            しかしながら結局一年経ってもカタログの修正をしていない。
                            安い物が欲しいのではなく、内容量が50mlのモノが欲しい、
                            とても不愉快で、いい加減な事案に憤りを感じた。
                            今後、他のモノも購入は考えさせていただきます。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はご迷惑をおかけしまして、大変申し訳ございませんでした。
                            早急にカタログの画像を変更しております。
                            今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シャフトと部品の固定
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/21
                            ∮15f6と∮15H6位のシャフト、カラーの固定に使用しましたが,強固に固定されて負荷をかけても大丈夫でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油圧シリンダーの補修
                            評価 3.0満足度:3.02019/04/14
                            ステンレスのスリーブを嵌め合い部に挿入してシリンダーの摩耗部分の
                            補修に使いました。 摩耗部のクリアランスが0.3mmくらいあったので
                            ロックタイト660を使いました。 価格が高い割に思ったより硬化しなくて
                            困りました。 ステンレスには アクチベーター7471を処理して20℃で保温したのですが、1週間後に引き抜いてみたら簡単に抜けました。 未硬化の部分も有りました。 同じ条件でも638の方が硬化は良好でした。 660はステンレスやアルミには弱いのかもしれません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました