(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーンオイル KF-54

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコーンオイル KF-54

通常単価(税別)
9,922円
税込単価
10,914円

【特長】・開放系の熱媒オイルに適しています・高温におけるオイルバス、熱媒、制動...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    缶・ボトル
  • 商品タイプ:
    シリコン系
  • 使用温度範囲:
    -30~+250℃
  • メーカー商品名:
    シリコーンオイルKF-54
  • メーカー型番:
    KF-54
  • 仕様:
    引火点:300℃以上(開放式)。粘度(cSt):400。
  • 内容量:
    1缶

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 使用温度:-30℃~+250℃
  • 粘度:400cSt
  • 引火点:300℃以上(開放式)
  • 内容量:1kg
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-9071-01

1缶

1個

9,922( 10,914円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・開放系の熱媒オイルに適しています
・高温におけるオイルバス、熱媒、制動油、防振油、化粧品添加剤などに使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーンオイル KF-54の型番2-9071-01のページです。
型番2-9071-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーンオイル KF-54

シリコーンオイル KF-54

    シリコーンコーティング剤

    シリコーンコーティング剤

      溶液型離型剤

      溶液型離型剤

        シリコーンオイル(耐寒用)

        シリコーンオイル(耐寒用)

          シリコンオイル KFシリーズ 0940-18-18

          シリコンオイル KFシリーズ 0940-18-18

            シリコンオイル KF96 粘度100cSt 1kg入

            シリコンオイル KF96 粘度100cSt 1kg入

              ホワイティルブ・N

              ホワイティルブ・N

                シリコーンオイル

                シリコーンオイル

                  植物油系離型剤 スミモールドP2

                  植物油系離型剤 スミモールドP2

                    ホワイティコート

                    ホワイティコート

                      シリコン系離型剤 スミモールドS2

                      シリコン系離型剤 スミモールドS2

                        セパラック 離型剤

                        セパラック 離型剤

                          モメンティブ シリコーン離型剤 TSM630NF

                          モメンティブ シリコーン離型剤 TSM630NF

                            メーカー アズワン 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 東京硝子器械 三商 オーデック 信越化学工業 住鉱潤滑剤 オーデック 住鉱潤滑剤 山一化学 モメンティブ
                            通常価格 9,922円 3,325円 1,825円 16,937円 5,450円 4,330円 21,223円 3,400円 912円 24,689円 930円 6,250円 7,280円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目~   9日目   3日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   4日目   2日目  
                            種類 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル - スプレー 缶・ボトル スプレー スプレー スプレー スプレー -
                            商品タイプ シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 - その他 シリコン系 シリコン系 その他 シリコン系 - シリコン系
                            使用温度範囲 -30~+250℃ 常温~200℃ - -60~200℃ - - - -50~150℃ -10~150℃ - -50~200℃ - 5~200℃
                            メーカー商品名 シリコーンオイルKF-54 - - - - - - - - - - - -
                            メーカー型番 KF-54 - - - - - - - - - - - -

                            シリコーンオイル KF-54のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました