(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーコーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-9572-04
バーコーター バーコーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,000円
税込単価
18,700円

直径1/4インチのステンレス棒に各太さのステンレス針金を隙間なく巻き付けており...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 材質:
    【その他】その他
  • 長さ(mm):
    16インチ
  • サイズ(mm):
    芯径:1/4インチ、塗布巾:12インチ
  • 仕様:
    選定目安:素線直径X1.5~2.0μm(ウェット塗膜時)
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番

2-9572-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

2-9572-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー商品名
メーカー型式
素線直径(μm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-9572-04

バーコーターNo.6
No.6
φ152.4
1本

1個

17,000( 18,700円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

直径1/4インチのステンレス棒に各太さのステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって非常に薄く均一な膜厚が得られます。

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーコーターの型番2-9572-04のページです。
型番2-9572-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーコーター

バーコーター

    絶縁ゴムシート YS-231-1-1 茶 平板3.0×1000×20m

    絶縁ゴムシート YS-231-1-1 茶 平板3.0×1000×20m

      絶縁ゴムシート YS-231-2-1 茶 平板6.0×1000×10m

      絶縁ゴムシート YS-231-2-1 茶 平板6.0×1000×10m

        ポリプロピレンメッシュ PPシリーズ

        ポリプロピレンメッシュ PPシリーズ

          アズワン ポリエステルメッシュ 目開き1μ~95μ PETシリーズ

          アズワン ポリエステルメッシュ 目開き1μ~95μ PETシリーズ

            ポリエステルメッシュ 目開き105μ~1180μ PETシリーズ

            ポリエステルメッシュ 目開き105μ~1180μ PETシリーズ

              ナイロンメッシュ PAシリーズ

              ナイロンメッシュ PAシリーズ

                ナイロンメッシュ 目開き100μ~475μ PAシリーズ

                ナイロンメッシュ 目開き100μ~475μ PAシリーズ

                  メーカー アズワン コクゴ コクゴ アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 17,000円 230,000円 182,606円 6,080円 7,021円 7,600円 11,400円 6,270円
                  通常出荷日 1日目~   10日目   10日目   12日目   9日目~   12日目   12日目~   12日目  
                  商品タイプ 素材 - - - 素材 素材 - -
                  材質 【その他】その他 - - - 【樹脂】ポリエステル 【樹脂】ポリエステル 【樹脂】PA(MCナイロン(R)) -
                  長さ(mm) 16インチ - - - 1000 1000 - -
                  サイズ(mm) 芯径:1/4インチ、塗布巾:12インチ - - - - - - -
                  仕様 選定目安:素線直径X1.5~2.0μm(ウェット塗膜時) - - - - - - -

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  2-9572-01
                  2-9572-02
                  2-9572-03
                  2-9572-06
                  2-9572-07
                  2-9572-08
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  メーカー商品名 メーカー型式 素線直径
                  (μm)
                  内容量

                  17,000円

                  ( 18,700円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  バーコーターNo.3No.3φ76.2-

                  17,000円

                  ( 18,700円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  バーコーターNo.4No.4φ101.6-

                  17,000円

                  ( 18,700円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  バーコーターNo.5No.5φ127-

                  17,000円

                  ( 18,700円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  バーコーターNo.8No.8φ203.2-

                  17,000円

                  ( 18,700円 )
                  1個 あり

                  12日目

                  バーコーターNo.9No.9φ228.6-

                  17,000円

                  ( 18,700円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  バーコーターNo.10No.10φ254-

                  実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました