(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シルバージンクスプレー 亜鉛メッキ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シルバージンクスプレー 亜鉛メッキ用

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,440円
税込価格
1,584円

防錆力のあるシルバーグレー仕上げができるスプレー。【特長】・亜鉛末含有量66%...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    サビ止め塗料
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 仕様:
    油性
  • 主成分:
    亜鉛末顔料・アルミペースト・エポキシエステル樹脂ワニス・添加剤・溶剤・ジメチルエーテル
  • 塗り面積(目安)(㎡):
    2回塗り:1.9(タタミ約1枚分)
  • 乾燥時間(目安)(分):
    指触乾燥20(20℃)
  • メーカー商品名:
    シルバージンクスプレー 亜鉛メッキ用 シルバー420
  • 脚注:
    消防法:危険物 第4類 第1石油類 非水溶性 危険等級II
  • 仕様詳細:
    エアゾール製品(油性スプレー)
  • 用途詳細:
    グレーチング・ダクト・メッキ鋼材などの鉄部の防食
  • 内容量:
    1本(420ml)

型番

3-1882-01 解除

Loading...

シルバージンクスプレー 亜鉛メッキ用の仕様

シルバージンクスプレー 亜鉛メッキ用:関連画像

シルバージンクスプレーの外観

  • 品番:3-1882-01
  • 容量:420ml
  • 種別:エアゾール製品(油性スプレー)
  • 組成:亜鉛末顔料・アルミペースト・エポキシエステル樹脂ワニス・添加剤・溶剤・ジメチルエーテル
  • 塗り面積(目安):1.9m2(2回塗り)(タタミ約1枚分)
  • 乾燥時間(目安):指触乾燥20分(20℃)
  • 消防法:危険物 第4類 第1石油類 非水溶性 危険等級2
  • 用途:グレーチング、ダクト、メッキ鋼材などの鉄部の防食

開発秘話

 

あらゆる現場のニーズに応えるべく、補修用塗料、スプレー塗料などの商品開発を積極的に進めています。
また、昨今問題視されている労働環境に関わる規則にもいち早く取り組み、安全安心な商品は市場で評価をいただいています。

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-1882-01

1本(420ml)

2個

1,440( 1,584円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

防錆力のあるシルバーグレー仕上げができるスプレー。
【特長】
・亜鉛末含有量66%。
・亜鉛末とアルミ顔料の相乗効果で防錆力抜群。
・メッキと同じく自然に退色する。
【用途】
・グレーチング、ダクト、軽天金具、メッキ鋼材などの鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シルバージンクスプレー 亜鉛メッキ用

シルバージンクスプレー 亜鉛メッキ用

    カラーサビ鉄用スプレー

    カラーサビ鉄用スプレー

      マルチボトルトンガリキャップ

      マルチボトルトンガリキャップ

        黒染めスプレー JIP179

        黒染めスプレー JIP179

          シルバーコート NX81

          シルバーコート NX81

            シャーシーブラック速乾 NX10・NX11・NX402

            シャーシーブラック速乾 NX10・NX11・NX402

              エンジンコート NX80

              エンジンコート NX80

                カラーアルミスプレー

                カラーアルミスプレー

                  300ml 水性多用途スプレー

                  300ml 水性多用途スプレー

                    シャーシークリアー NX16

                    シャーシークリアー NX16

                      400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー

                      400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー

                        水性エナメル

                        水性エナメル

                          繊維用防水スプレーEX

                          繊維用防水スプレーEX

                            メーカー アズワン アサヒペン アサヒペン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アサヒペン エスコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エスコ アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,440円 1,333円 241円 1,210円 939円 509円 850円 1,708円 957円 705円 1,380円 456円 547円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   1日目~   2日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目  
                            商品用途 サビ止め塗料 サビ止め塗料 その他 その他 耐熱スプレー その他 その他 カラースプレー カラースプレー その他 建物用 その他 その他
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) その他 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) その他 その他
                            仕様 油性 油性 - - - - - - 水性 - 油性 水性 -
                            主成分 亜鉛末顔料・アルミペースト・エポキシエステル樹脂ワニス・添加剤・溶剤・ジメチルエーテル - - - - - - - - - - - -
                            塗り面積(目安)(㎡) 2回塗り:1.9(タタミ約1枚分) - - - - - - - - - - - -

                            シルバージンクスプレー 亜鉛メッキ用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 亜鉛末含有と書かれてますが、鉛が含まれているのでしょうか?
                            A
                            人体に対して有毒な鉛は含まれておりません。

                            錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました