(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リチウムグリース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リチウムグリース

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
710円
税込単価
781円

【特長】・鉱油をベースとした万能型です。・潤滑性、耐久性、酸化安定性、機械安定...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ジャバラ
  • 耐食性:
  • 使用温度範囲(℃):
    -25~+120
  • メーカー商品名:
    リチウムグリース
  • メーカー型番:
    DS760
  • 稠度:
    2号
  • 内容量:
    1本(400g)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-1846-01

1本(400g)

5個

710( 781円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉱油をベースとした万能型です。
・潤滑性、耐久性、酸化安定性、機械安定性に優れており、特に高速ベアリングに適しています。
・屋外機器の潤滑、防錆にも使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リチウムグリースの型番3-1846-01のページです。
型番3-1846-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リチウムグリース

リチウムグリース

    リチウムグリス

    リチウムグリス

      モリサーム (耐熱・高荷重用)

      モリサーム (耐熱・高荷重用)

        モリブデングリース(二硫化モリブデン配合)

        モリブデングリース(二硫化モリブデン配合)

          モリLGグリース (高荷重用リチウムグリース)

          モリLGグリース (高荷重用リチウムグリース)

            スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

            スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

              モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

              モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

                モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)0.4kg

                モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)0.4kg

                  モリトングリース (高荷重用ベントングリース)

                  モリトングリース (高荷重用ベントングリース)

                    AZシャーシーグリースジャバラ

                    AZシャーシーグリースジャバラ

                      高真空グリース

                      高真空グリース

                        スミテック F932M (フッ素グリース)

                        スミテック F932M (フッ素グリース)

                          スミプレックスBN (耐熱・耐水・高荷重用)

                          スミプレックスBN (耐熱・耐水・高荷重用)

                            メーカー アズワン エーゼット 住鉱潤滑剤 アズワン 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 エーゼット コクゴ 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 710円 1,116円 1,925円 1,000円 1,412円 440円 1,566円 1,948円 1,959円 651円 2,797円 65,188円 1,613円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   6日目   4日目~   1日目   4日目~   2日目~   6日目   4日目   4日目~  
                            種類 ジャバラ - - ジャバラ - - - ジャバラ - - - - -
                            耐食性 - - - - × × - × - - - ×
                            使用温度範囲(℃) -25~+120 - - -25~+120 - - - - - - - - -
                            メーカー商品名 リチウムグリース - - モリブデングリース - - - - - - - - -
                            メーカー型番 DS760 - - DR790 - - - - - - - - -

                            リチウムグリースのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            ベアリングのグリースとして
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/22
                            コスパが最高です。
                            注文して数日で届きました。
                            現状特に問題なく使用できております。

                            耐久性に関しては、まだ1か月ですが問題ないように感じます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内設備メンテ用
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/24
                            社内設備のメンテナンス用に購入
                            少量で安いグリスを探していました。
                            使用感も問題なく、なくなったらまたリピート
                            したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            毎日の、始業点検。機械のメンテナンス作業
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/31
                            毎日なので、安いので十分。
                            アズワンとしての価格的には普通のようだ。
                            少し急ぐ場合には、専門のところに注文したほうが無難なようだ。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            グリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました