(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンスプレー 420ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコンスプレー 420ml

通常単価(税別)
460円
税込単価
506円

【特長】・少量のスプレーで潤滑・離型・艶出し・防錆等の効果が得られる無溶剤タイ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    速乾性
  • 商品コード:
    007
  • メーカー商品名:
    シリコンスプレー
  • 仕様:
    噴射剤:LPG
  • 主成分:
    シリコーンオイル
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-2824-01

1本(420ml)

5個

460( 506円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・少量のスプレーで潤滑・離型・艶出し・防錆等の効果が得られる無溶剤タイプです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンスプレー 420mlの型番2-2824-01のページです。
型番2-2824-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンスプレー 420ml

シリコンスプレー 420ml

    エーゼット 刃物お手入油100ml

    エーゼット 刃物お手入油100ml

      グリーススプレー 420ml 泡タイプ

      グリーススプレー 420ml 泡タイプ

        タッカーオイル

        タッカーオイル

          エーゼット スーパーグリーススプレーウレアPRO420ml

          エーゼット スーパーグリーススプレーウレアPRO420ml

            シリコンオイル・スプレー

            シリコンオイル・スプレー

              潤滑剤 (クリンバー) 420mL

              潤滑剤 (クリンバー) 420mL

                FCJ スーパーシリコーン S-70 420ml

                FCJ スーパーシリコーン S-70 420ml

                  FCJ ニュースライダー ST-400 420ml

                  FCJ ニュースライダー ST-400 420ml

                    BiRAL T&D 高濃度潤滑油添加剤

                    BiRAL T&D 高濃度潤滑油添加剤

                      浸透・潤滑スプレーールブ601

                      浸透・潤滑スプレーールブ601

                        テフルーブ

                        テフルーブ

                          エーゼット ジャッキーオイル32 300ml

                          エーゼット ジャッキーオイル32 300ml

                            メーカー アズワン エーゼット アズワン エーゼット エーゼット アズワン アズワン ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン スガイケミー コスモビューティ オーデック エーゼット
                            通常価格 460円 733円 521円 614円 1,273円 2,293円 342円 635円 855円 5,069円 508円 19,927円 550円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   6日目   6日目   3日目~   1日目   3日目   1日目  
                            種類 スプレー - スプレー オイル スプレー スプレー - - - - スプレー スプレー オイル
                            特性 速乾性 - 持続性 - 持続性 - - - - 極圧性 浸透性 - -
                            商品コード 007 - 146 - - KF96SP - - - - - - -
                            メーカー商品名 シリコンスプレー - グリーススプレー - - - - - - - - - -
                            仕様 噴射剤:LPG - 噴射剤:LPG - - - - - - - - - -

                            シリコンスプレー 420mlのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 10件のレビュー
                            木製引き戸の潤滑剤
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/22
                             木材への使用でしたが,ベトつかず使いやすいと感じました。電動丸ノコ刃の潤滑へももちろんOKでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シャッターの潤滑
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/20
                            シャッターの動きが悪く、開け閉めするのにすごい力が必要でしたが、シューとレール部に一吹きすると、あんなに重かったシャッターがウソみたいに軽くなりました。価格も安価で助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品加工機
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/22
                            メッキされた部品は流れが悪くなる為に使用。
                            色々なシリコンスプレーを試したところこれが一番べたつきが少なかった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の流れ
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/01
                            金属部品の流れを良くする為に使用しています。どのメーカー品も特に能力差を感じることは無かったので、安価で普通に使用できれば良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            CNCマシンの潤滑
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/31
                            自作のCNCマシンの潤滑に使用した。べとつかず十分な潤滑が得られました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました