【特長】・臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です・卓上でも壁掛けでも...
【特長】
・臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です
・卓上でも壁掛けでもご使用できます
・フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます
・材質:本体/ABS樹脂、フレキシブルダクト・丸型フード/PVC(塩化ビニル樹脂)
・吹出風量:約1m3/min(吹出風速:約0.5m/s)
・フィルター:不織布製プレフィルター、繊維活性炭フィルター
・電源:AC100V、50/60Hz、36/38W、コード長/1.8m
・重量:5kg
この商品に近い類似品がありませんでした。
卓上脱臭装置の型番2-725-01のページです。
型番2-725-01に関する仕様情報を記載しております。