【特長】・耐油性・耐薬品性に優れています。・表面は滑らかで硬く、そりや割れ難く...
型番 | 商品タイプ | 均等荷重 | 間口 | 奥行 | 高さ | 組立/完成 | 本体/オプション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-953-01 | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 500kg | 900mm | 600mm | 740mm | 組立式 | 本体 |
2-953-06 | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 500kg | 1500mm | 900mm | 740mm | 組立式 | 本体 |
2-953-08 | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 500kg | 1800mm | 900mm | 740mm | 組立式 | 本体 |
2-953-03 | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 500kg | 1200mm | 600mm | 740mm | 組立式 | 本体 |
2-953-04 | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 500kg | 1200mm | 750mm | 740mm | 組立式 | 本体 |
2-953-07 | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 500kg | 1800mm | 750mm | 740mm | 組立式 | 本体 |
2-953-05 | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 500kg | 1500mm | 750mm | 740mm | 組立式 | 本体 |
Loading...
【特長】
・耐油性・耐薬品性に優れています。
・表面は滑らかで硬く、そりや割れ難くなっています。
2-953-01で型番確定
中量作業台MWP 900×600×740mm~1800×900×740mmの型番2-953-01のページです。
型番2-953-01に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
2-953-02 |
2-953-03 |
2-953-04 |
2-953-05 |
2-953-06 |
2-953-07 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 間口 (mm) | 奥行 (mm) | 重量 (kg) | メーカー商品名 | 型 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,484円 ( 35,732円 ) | 1個 | - | 14日目 | 900 | 750 | 28 | 中量作業台MWP-0975 | MWP-0975 | |
33,783円 ( 37,161円 ) | 1個 | - | 10日目 | 1200 | 600 | 29.5 | 中量作業台MWP-1260 | MWP-1260 | |
37,103円 ( 40,813円 ) | 1個 | - | 15日目 | 1200 | 750 | 34 | 中量作業台MWP-1275 | MWP-1275 | |
49,187円 ( 54,106円 ) | 1個 | あり | 15日目 | 1500 | 750 | 41.5 | 中量作業台MWP-1575 | MWP-1575 | |
44,103円 ( 48,513円 ) | 1個 | - | 11日目 | 1500 | 900 | 48 | 中量作業台MWP-1590 | MWP-1590 | |
45,835円 ( 50,419円 ) | 1個 | - | 26日目 | 1800 | 750 | 49.5 | 中量作業台MWP-1875 | MWP-1875 |