(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュアDITガンイオナイザー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズピュアDITガンイオナイザー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,706円
税込単価
55,777円

【商品仕様】・アズワン アズピュアDITガンイオナイザーです。・軽くて使いやす...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    直流方式
  • 商品タイプ:
    ガンタイプ
  • 仕様:
    最大空気圧:5kgf/cm2、コンプレッサー接続口径:外径φ6mm、イオン針:チタン製
  • 商品名:
    APDITガンイオナイザー ZM-G1G
  • メーカー型番:
    ZM-G1G
  • 電源:
    DC24V0.15A50/60Hz
  • 脚注:
    ※本体にコンプレッサー・ACアダプターは付属しておりません。
  • オゾン発生量:
    0.05ppm以下
  • イオンバランス:
    ±15V
  • 内容量:
    1台

型番

1-3008-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • イオンバランス:±15V
  • 最大空気圧:5kgf/cm2
  • オゾン発生量:0.05ppm以下
  • 電源:DC24V 0.15A 50/60Hz
  • コンプレッサー接続口径:外径φ6mm
  • イオン針:チタン製

注意・禁止事項

※本体にコンプレッサー・ACアダプタは付属しておりません。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-3008-01

1台

1個

50,706( 55,777円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アズワン アズピュアDITガンイオナイザーです。
・軽くて使いやすいガンタイプです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュアDITガンイオナイザーの型番1-3008-01のページです。
型番1-3008-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュアDITガンイオナイザー

アズピュアDITガンイオナイザー

    除電機"イオナイジングエアーガン"

    除電機"イオナイジングエアーガン"

      エアーイオナイザー スポットタイプ

      エアーイオナイザー スポットタイプ

        イオンブローガン

        イオンブローガン

          メーカー アズワン SIMCO(シムコジャパン) DESCO JAPAN シシド
          通常価格 50,706円 139,257円 13,104円 45,453円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目  
          種類 直流方式 直流方式 直流方式 直流方式
          商品タイプ ガンタイプ ガンタイプ スポットタイプ ガンタイプ
          仕様 最大空気圧:5kgf/cm2、コンプレッサー接続口径:外径φ6mm、イオン針:チタン製 - - -
          商品名 APDITガンイオナイザー ZM-G1G - - -
          メーカー型番 ZM-G1G - - -

          アズピュアDITガンイオナイザーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          除電機カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました