(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ショート(シャンク切欠きあり)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1917A.006
TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ショート(シャンク切欠きあり) チョウコウエンドミル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,534円
税込単価
6,087円

【特長】・シャンク切欠き(DIN 6535 HB)は片面のみです。・多目的に使...

詳細情報を確認する

型番

1917A.006 解除

Loading...

 
カタログを表示

1917A.006 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
シャンク径公差
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1917A.006

6
10
16
6
54
-0.010~-0.028
-0.005~0
5.8

1個

5,534( 6,087円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンク切欠き(DIN 6535 HB)は片面のみです。
・多目的に使える高性能ハイパフォーマンス工具。
・新開発ENORM切刃。
・ビビリのない静かな加工。
・センターカット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ショート(シャンク切欠きあり)の型番1917A.006のページです。
型番1917A.006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ショート(シャンク切欠きあり)

TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ショート(シャンク切欠きあり)

    TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ショート(シャンク切欠きなし)

    TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ショート(シャンク切欠きなし)

      TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 ショート(シャンク切欠きなし)

      TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 ショート(シャンク切欠きなし)

        エポック パワーミル ロングシャンク EPPLS4□□□

        エポック パワーミル ロングシャンク EPPLS4□□□

          TAC4 4枚刃Aカットエンドミル MA

          TAC4 4枚刃Aカットエンドミル MA

            エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□

            エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□

              GC4T 超硬4枚刃ショート刃

              GC4T 超硬4枚刃ショート刃

                エポックTHパワーミル ミディアム刃長 EPPM4□□□-TH

                エポックTHパワーミル ミディアム刃長 EPPM4□□□-TH

                  エポックTHパワーミル ショート刃長 EPPS4□□□-TH

                  エポックTHパワーミル ショート刃長 EPPS4□□□-TH

                    汎用スクエアエンドミル ロング 4枚刃 3023

                    汎用スクエアエンドミル ロング 4枚刃 3023

                      エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

                      エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

                        エポックTHパワーミル ロング刃長 EPPL4□□□-TH

                        エポックTHパワーミル ロング刃長 EPPL4□□□-TH

                          エポックCS パワーミル(ピンカド・レギュラー刃長) EPP4□□□-CS

                          エポックCS パワーミル(ピンカド・レギュラー刃長) EPP4□□□-CS

                            メーカー エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) アサヒ工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) グーリング MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 5,534円 5,660円 5,030円 7,928円 13,848円 6,582円 5,330円 8,631円 6,882円 5,476円 6,486円 16,448円 7,225円
                            通常出荷日 12日目   12日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 平面 / 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 側面 平面 / 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 - 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用

                            TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ショート(シャンク切欠きあり)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1917A.008
                            1917A.010
                            1917A.012
                            1917A.016
                            1917A.018
                            1917A.020
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃径公差 シャンク径公差 首径
                            (mm)

                            7,066円

                            ( 7,773円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            81220858-0.013~-0.035-0.006~07.7

                            8,956円

                            ( 9,852円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            1015241066-0.013~-0.035-0.006~09.5

                            12,155円

                            ( 13,371円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            1218261273-0.016~-0.043-0.008~011.5

                            20,713円

                            ( 22,784円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            1624321682-0.016~-0.043-0.008~015.5

                            24,951円

                            ( 27,446円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            1827341884-0.020~-0.053-0.008~017.5

                            29,677円

                            ( 32,645円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            2030402092-0.020~-0.053-0.009~019.5

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました