(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ショート(シャンク切欠きなし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1916A.003
TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ショート(シャンク切欠きなし) チョウコウエンドミル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,180円
税込単価
6,798円

【特長】・シャンク切欠きはありません(DIN 6535 HA)。・多目的に使え...

詳細情報を確認する

型番

1916A.003 解除

Loading...

 
カタログを表示

1916A.003 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
シャンク径公差
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1916A.003

3
5
9
6
50
-0.006~-0.020
-0.004~0
2.9

1個

6,180( 6,798円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンク切欠きはありません(DIN 6535 HA)。
・多目的に使える高性能ハイパフォーマンス工具。
・新開発ENORM切刃。
・ビビリのない静かな加工。
・センターカット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ショート(シャンク切欠きなし)の型番1916A.003のページです。
型番1916A.003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ショート(シャンク切欠きなし)

TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ショート(シャンク切欠きなし)

    TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 ショート(シャンク切欠きなし)

    TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 ショート(シャンク切欠きなし)

      VF4MV インパクトミラクルエンドミル

      VF4MV インパクトミラクルエンドミル

        VF2MV インパクトミラクルエンドミル

        VF2MV インパクトミラクルエンドミル

          ステンレス用不等リードエンドミル ショート 4枚刃 RF100VA 3804

          ステンレス用不等リードエンドミル ショート 4枚刃 RF100VA 3804

            DFC4JC ダイヤモンドコーティング DFCエンドミル

            DFC4JC ダイヤモンドコーティング DFCエンドミル

              GSX MILL 2枚刃エンドミル 刃径0.5-25mm GSX20/21-C-2D-ACF20型

              GSX MILL 2枚刃エンドミル 刃径0.5-25mm GSX20/21-C-2D-ACF20型

                VFMHVCH インパクトミラクルエンドミル

                VFMHVCH インパクトミラクルエンドミル

                  VFSFPRCH インパクトミラクルエンドミル

                  VFSFPRCH インパクトミラクルエンドミル

                    GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-1.5D型

                    GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-1.5D型

                      超硬・Cコートエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□-C

                      超硬・Cコートエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□-C

                        汎用スクエアエンドミル ショート 2枚刃 3633

                        汎用スクエアエンドミル ショート 2枚刃 3633

                          GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-1.5D型

                          GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-1.5D型

                            メーカー エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン 三菱マテリアル 三菱マテリアル グーリング 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) グーリング 住友電工ハードメタル
                            通常価格 5,660円 5,030円 10,050円 6,607円 4,676円 21,921円 4,679円 54,232円 48,198円 2,230円 4,517円 3,435円 3,410円
                            通常出荷日 12日目   2日目   3日目~   3日目~   1日目   3日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 側面 / 溝 / 座繰り - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ - 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用

                            TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ショート(シャンク切欠きなし)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1916A.004
                            1916A.005
                            1916A.006
                            1916A.008
                            1916A.010
                            1916A.012
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃径公差 シャンク径公差 首径
                            (mm)

                            6,010円

                            ( 6,611円 )
                            1個 -

                            12日目

                            4812654-0.010~-0.028-0.005~03.8

                            6,010円

                            ( 6,611円 )
                            1個 -

                            12日目

                            5916654-0.010~-0.028-0.005~04.8

                            5,660円

                            ( 6,226円 )
                            1個 -

                            12日目

                            61016654-0.010~-0.028-0.005~05.8

                            7,510円

                            ( 8,261円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            81220858-0.013~-0.035-0.006~07.7

                            9,896円

                            ( 10,886円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            1015241066-0.013~-0.035-0.006~09.5

                            13,428円

                            ( 14,771円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            1218261273-0.016~-0.043-0.008~011.5

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました