(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

集塵機 VC-1100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

集塵機 VC-1100

通常単価(税別)
18,711円
税込単価
20,582円

【特長】ドレンキャップ付きで、排水に便利。床にこぼれた水も吸引できる乾湿両用タ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾式
  • 種類:
    粉じんタイプ
  • サイズ(mm):
    350X345X435
  • 重量:
    5.5kg
  • 集塵容量(L):
    乾燥/15、液体/12
  • メーカー商品名:
    集塵機VC-1100
  • メーカー型番:
    VC-1100
  • 電源:
    AC100V
  • 電源コード長(m):
    2.5
  • 消費電力(W):
    1050
  • 吸込仕事率(W):
    160
  • 風量:
    2.50㎥/min(MAX)
  • 騒音レベル(dB):
    75
  • 付属品:
    ホース(φ32X1.8m)・カートリッジフィルター(乾式用)・フィルターロック・ホース接続ハンドル・床ブラシ(乾湿両用)・スポンジフィルター(湿式用)・スキマノズル
  • 真空度:
    16kPa(MAX)
  • 内容量:
    1台

型番

1-5983-11 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

吸込仕事率160W
風量(MAX)2.50m3/min
真空度(MAX)16kPa
騒音レベル(dB)75
電源AC100V
電源コード長2.5m
消費電力1,050W
付属品ホース(φ32×1.8m)・スキマノズル・床ブラシ(乾湿両用)・カートリッジフィルター(乾式用)・
フィルターロック・ホース接続ハンドル・スポンジフィルター(湿式用)・延長管
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-5983-11

1台

1個

18,711( 20,582円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ドレンキャップ付きで、排水に便利。
床にこぼれた水も吸引できる乾湿両用タイプ。
カートリッジフィルター仕様。
排水に便利なドレン付。
市販ポリ袋の取付可能。
吸込仕事率は160W。
最大風量は2.50m3/min。
【用途】
車内清掃。
店舗清掃。
など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集塵機 VC-1100の型番1-5983-11のページです。
型番1-5983-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

集塵機 VC-1100

集塵機 VC-1100

    万能型スイクリーン (乾湿両用)

    万能型スイクリーン (乾湿両用)

      アマノ 業務用掃除機(乾湿両用)JW-15/JW-30

      アマノ 業務用掃除機(乾湿両用)JW-15/JW-30

        乾湿両用中小型万能クリーナー用パーツ

        乾湿両用中小型万能クリーナー用パーツ

          トランスファークリーナー(乾湿両用)

          トランスファークリーナー(乾湿両用)

            産業用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)

            産業用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)

              業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)

              業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)

                万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)排水ホース付

                万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)排水ホース付

                  バキュームクリーナー Sp-1510

                  バキュームクリーナー Sp-1510

                    マルチクリーナー用 吸引力調整ノズル

                    マルチクリーナー用 吸引力調整ノズル

                      電動バキュームクリーナー JXシリーズ

                      電動バキュームクリーナー JXシリーズ

                        (乾湿両用クリーナー用)ブラシキット

                        (乾湿両用クリーナー用)ブラシキット

                          ハイパワークリーナ タンク:ステンレス仕様

                          ハイパワークリーナ タンク:ステンレス仕様

                            メーカー アズワン スイデン アマノ スイデン 三立機器 ニルフィスクアドバンス NIVAC スイデン アズワン ボッシュ アズワン エスコ アズワン
                            通常価格 18,711円 275,045円 41,989円 470円 211,966円 494,702円 98,281円 140,125円 116,391円 2,100円 161,752円 4,040円 136,220円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   14日目   8日目   1日目~   4日目   8日目   1日目   8日目~   1日目   当日出荷可能 10日目~  
                            商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 - そうじ機 - そうじ機
                            用途 乾式 乾湿両用 乾湿両用 - 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 - 乾湿両用 - -
                            種類 粉じんタイプ - - - - - 粉じんタイプ - ペール缶タイプ - ペール缶タイプ - -
                            サイズ(mm) 350X345X435 - - - - - - - 415(幅)X575(高さ) - - - 474X520X764
                            重量 5.5kg - - - - - - - 約10.9kg - - - 19kg

                            乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました