(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイパワークリーナ タンク:ステンレス仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイパワークリーナ タンク:ステンレス仕様

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
149,940円
税込単価
164,934円

・ハイパワー静音設計・水・油・一般ゴミを集塵可能な万能フィルターを搭載していま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • サイズ(mm):
    474X520X764
  • 仕様:
    タンク:ステンレス仕様
  • 重量:
    19kg
  • 電源:
    AC100V50/60Hzコード長/8m
  • 消費電力(W):
    1100
  • 最大真空圧:
    30kPa
  • 内容量:
    1台

型番

2-9957-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
用途
タイプ
タンク容量(L)
メーカー商品名
メーカー型番
風量
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-9957-02

乾式
乾式専用
22
ハイパワークリーナーSGV-110DP
SGV-110DP
2.5㎥/min
φ38静電防止アース入りホース2m、φ38アルミ直管パイプX1本、φ38-25T型ノズル、φ38スキマノズル大
1台

1個

149,940( 164,934円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ハイパワー静音設計・水・油・一般ゴミを集塵可能な万能フィルターを搭載しています。
・モーターユニット以外は丸ごと水洗いが可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパワークリーナ タンク:ステンレス仕様の型番2-9957-02のページです。
型番2-9957-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイパワークリーナ タンク:ステンレス仕様

ハイパワークリーナ タンク:ステンレス仕様

    粉じん対応業務用掃除機(乾式・手動ちり落とし装置内蔵)

    粉じん対応業務用掃除機(乾式・手動ちり落とし装置内蔵)

      業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)

      業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)

        ウエット&ドライクリーナー (乾湿両用)

        ウエット&ドライクリーナー (乾湿両用)

          集じん機 490

          集じん機 490

            万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A

            万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A

              セミプロバック(乾湿両用)

              セミプロバック(乾湿両用)

                産業用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)

                産業用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)

                  集じん機 490S

                  集じん機 490S

                    充電式小型集じん機VC

                    充電式小型集じん機VC

                      万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)排水ホース付

                      万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)排水ホース付

                        トランスファークリーナー(乾湿両用)

                        トランスファークリーナー(乾湿両用)

                          バキュームクリーナー&ブロア

                          バキュームクリーナー&ブロア

                            メーカー アズワン スイデン NIVAC スイデン マキタ スイデン 三立機器 ニルフィスクアドバンス マキタ マキタ スイデン 三立機器 CUSTOM KOBO
                            通常価格 136,220円 112,966円 98,281円 29,654円 41,837円 85,125円 100,635円 494,702円 43,054円 18,633円 140,125円 211,966円 20,100円
                            通常出荷日 10日目~   1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   14日目   8日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   14日目   4日目  
                            商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 - そうじ機 そうじ機 ブロワ
                            サイズ(mm) 474X520X764 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 タンク:ステンレス仕様 - - - - - - - - - - - -
                            重量 19kg - - - - - - - - - - - -
                            電源 AC100V50/60Hzコード長/8m - - - - - - - - - - - -

                            ハイパワークリーナ タンク:ステンレス仕様のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2-9956-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 タイプ タンク容量
                            (L)
                            メーカー商品名 メーカー型番 風量 付属品 内容量

                            136,220円

                            ( 149,842円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            その他万能型液体/16、粉じん/22ハイパワークリーナーSGV-110ASGV-110A2.6㎥/minφ38GLMMホース2m、樹脂直管パイプX2本、φ38-25T型ノズル、φ8-20水切りノズル、φ38スキマノズル大、段付きノズル-

                            乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました