(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
バイオハザードマークシール
  • 数量スライド割引

バイオハザードマークシール (レビュー)

通常価格(税別)
2,524円 ~ 3,063円
税込価格
2,776円 ~ 3,369円
通常出荷日
1日目
【特長】
・感染性廃棄物表示シール
・マークの下に内容及び年月日の記入欄あり
【用途】
赤:液、泥状物/黄:鋭利物/橙:固形物

バイオハザードマークシールのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    社内利用の装置他に対する副資材として使用
    評価 5.0満足度:5.02020/12/03
    社内利用の装置や治具に対する副資材として使用しています。各社に類似商品が存在しますが、価格を含めた機能面を総合評価し型番:8-4813-03が最適品と判断し採択しました。性能(良好な粘着力)、使い勝手(色や被対象による種別が豊富)共、結果には過不及ない満足をしており、リプレースはじめ設備新設時(構成部品は類似するため)にはこの商品を優先的に採用しています。(現在迄の利用実績により安心感が得られるため)

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイオハザードマークシール

バイオハザードマークシール

    PL警告表示ラベル(タテ型)「警告巻き込まれ注意カバーを外すな」

    PL警告表示ラベル(タテ型)「警告巻き込まれ注意カバーを外すな」

      PL警告表示ラベル(タテ型)「危険感電注意カバーを閉じておくこと」

      PL警告表示ラベル(タテ型)「危険感電注意カバーを閉じておくこと」

        数字ステッカー(透明)

        数字ステッカー(透明)

          数字ステッカー(白)

          数字ステッカー(白)

            路面貼り標識

            路面貼り標識

              連番ステッカー(大)

              連番ステッカー(大)

                アルファベットステッカー(英字・白)

                アルファベットステッカー(英字・白)

                  PL警告表示ラベル(タテ型)「警告感電注意カバーを閉じておくこと」

                  PL警告表示ラベル(タテ型)「警告感電注意カバーを閉じておくこと」

                    イージーケース(ソフトタイプ)

                    イージーケース(ソフトタイプ)

                      修理点検標識(運転中/点検中スイッチいれるな)

                      修理点検標識(運転中/点検中スイッチいれるな)

                        PL警告表示ラベル(タテ型)「警告巻き込まれ注意」

                        PL警告表示ラベル(タテ型)「警告巻き込まれ注意」

                          貼652 ステッカー標識

                          貼652 ステッカー標識

                            メーカー アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 トラスコ中山 トラスコ中山 ユニット 日本緑十字社 トラスコ中山 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 アズワン
                            通常価格 2,524円 1,149円 1,149円 163円 163円 3,020円 6,500円 180円 1,151円 1,237円 1,312円 1,149円 1,280円
                            通常出荷日 1日目   4日目~   4日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   6日目   10日目  
                            商品タイプ ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー - マグネット ステッカー ステッカー
                            メーカー商品名 バイオハザードマークシール - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。